Тепловые реле расхода

Датчики расхода

Доступно в:

11 Версии

Тепловые реле расхода позволяют осуществлять контроль и регулирование расхода технологических жидкостей. Например, в станках, насосах и компрессорах.

Обладая прочным корпусом, реле расхода Balluff отлично подходят для жестких условий промышленного производства.

Благодаря различным вариантам резьбовых креплений или креплений для непосредственного встраивания в линию вы сможете с легкостью решить множество задач в самых различных областях.

Особенности

  • стойкость к загрязнениям благодаря отсутствию подвижных деталей
  • различные конструктивные исполнения для резьбового крепления или встраивания в линию в зависимости от расхода/диаметра трубы
  • легко интегрируемый прочный штекер M12
  • визуализация данных расхода с помощью светодиодной строки или дисплея
  • допуск UL и CE

Доступность

Цена

11 Результаты

Код заказа Price Рабочий диапазон Переключающий выход Монтажная длина от контактной поверхности Технологическое соединение
Действия

BFF000C

BFF T7080-JA001-D06A2A-S4
3...300 см/с масло, 1...150 см/с водные среды PNP 80 mm NPT 1/2" наружная

BFF0001

BFF T7031-HA001-D06A2A-S4
3...300 см/с масло, 1...150 см/с водные среды PNP 31 mm G 1/2" наружная

BFF0003

BFF T7040-JA001-D06A2A-S4
3...300 см/с масло, 1...150 см/с водные среды PNP 40 mm NPT 1/2" наружная

BFF000A

BFF TX006-DA004-D00A2C-S4
0,1...2 л/мин вода 2 PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) G 1/4" наружная

BFF0007

BFF TX015-HA003-D06A2A-S4
2...25 л/мин водные среды PNP G 1/2" наружная

BFF0004

BFF T7031-HA002-R03A0A-S4
3...300 см/с масло, 1...150 см/с водные среды 31 mm G 1/2" наружная

BFF0006

BFF T7040-JA002-R03A0A-S4
3...300 см/с масло, 1...150 см/с водные среды 40 mm NPT 1/2" наружная

BFF0002

BFF T7048-HA001-D06A2A-S4
3...300 см/с масло, 1...150 см/с водные среды PNP 48 mm G 1/2" наружная

BFF0005

BFF T7048-HA002-R03A0A-S4
3...300 см/с масло, 1...150 см/с водные среды 48 mm G 1/2" наружная

BFF0008

BFF TX010-HA004-D00A2C-S4
1...10 л/мин водные среды 2 PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) G 1/2" наружная