Цифровые индикаторы положения

Индикаторы положения

Доступно в:

2 Версии

С цифровым индикатором положения от Balluff вы будете готовы справиться с большим разнообразием продукции, а также с мелкими партиями. Наш индикатор положения предлагает вам полуавтоматическую переналадку вашего оборудования с понятными для оператора шагами. Четкое руководство и надежная перенастройка повышают эффективность работы. Переналадка происходит быстрее и значительно сокращает время запуска и простоя машины.

Особенности

  • Расширенная функциональность IO-Link с помощью системы мониторинга Smart Automation Monitoring System (SAMS)
  • Дополнительные интеллектуальные функции, как мониторинг внутренней температуры и влажности

Доступность

Цена

2 Результаты

Код заказа Price Индикация Диаметр вала Степень защиты
Действия

BDG0292

BDG DA060-H020-NUS01-1318-0000-S4L4
Цифровой дисплей 20 mm IP69K, IP68

BDG0291

BDG DA160-H020-NUS01-1318-0000-S4L4
Цифровой дисплей, 12 знаков 20 mm IP69K, IP68