- Индуктивные датчики
- Емкостные датчики
- Оптоэлектронные датчики
- Датчики магнитного поля
- Кулачковые выключатели
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
Инкрементальные энкодеры
Датчики угловых перемещений

Доступно в:
18 Версии
Инкрементальные энкодеры в основном используются для контроля скорости ваших станков и отдельных деталей машин. Ранее определенные значения служат в качестве опорного значения для всех последующих измерений. Чем больше импульсов выдается в виде сигнала, тем более точные и высокоразрешающие измерения могут быть выполнены.
Свойства и преимущества инкрементального энкодера
- высокое разрешение измерения угла
- высокая нагрузка на вал до 500 Н
- высокие классы защиты до IP69K
- коррозионностойкая конструкция с корпусом из нержавеющей стали
- наряду с другими доступными интерфейсами: ABZ, sin/cos, TTL, HTL
- оптический для точных измерений с высоким разрешением или магнитный для использования в жестких условиях
18 Результаты
Код заказа | Интерфейс | Тип фланца | Материал фланца | Flange diameter | Диаметр вала | Разрешение на эксплуатацию/конформность | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BDG – EXX58-HC Series – HTL/TTL/1VssBDG – EXX58-HC Series – HTL/TTL/1Vss |
Цифров. импульс | Hollow shaft | Алюминий | 58 mm | cULus, E~, CE, WEEE, UKCA | ||
![]() BDG – EXX58-PC Series – HTL/TTL/1VssBDG – EXX58-PC Series – HTL/TTL/1Vss |
Цифров. импульс | Clamping flange | Высококачественная сталь (1.4404) | 58 mm | 10 mm | Ecolab, cULus, E~, CE, WEEE, UKCA | |
![]() BDG – EXX63-PA/SA Series – HTL/TTL/1VssBDG – EXX63-PA/SA Series – HTL/TTL/1Vss |
Цифров. импульс | Clamping flange | Алюминий | 63 mm | cULus, E~, CE, WEEE, UKCA | ||
![]() BDG – EXX63-PQ/SQ Series – HTL/TTL/1VssBDG – EXX63-PQ/SQ Series – HTL/TTL/1Vss |
Цифров. импульс | Square flange | Алюминий | 63.5 mm | cULus, E~, CE, WEEE, UKCA | ||
![]() BDG – EXX40-PS/SS Series – HTL/TTLBDG – EXX40-PS/SS Series – HTL/TTL |
Цифров. импульс | Servo flange | Алюминий | 40 mm | 6 mm | cULus, E~, CE, WEEE, UKCA | |
![]() BDG – EXX50-PA/SA Series – HTL/TTLBDG – EXX50-PA/SA Series – HTL/TTL |
Цифров. импульс | Clamping flange | Алюминий | 50 mm | 8 mm | cULus, E~, CE, WEEE, UKCA | |
![]() BDG – EXX58-BC Series – HTL/TTL/1VssBDG – EXX58-BC Series – HTL/TTL/1Vss |
Цифров. импульс | End hollow shaft | Алюминий | 58 mm | cULus, E~, CE, WEEE, UKCA | ||
![]() BDG – EXX58-PA/SA/SD Series – HTL/TTL/1VssBDG – EXX58-PA/SA/SD Series – HTL/TTL/1Vss |
Цифров. импульс | Clamping flange | Алюминий | 58 mm | cULus, E~, CE, WEEE, UKCA | ||
![]() BDG – EXX58-PB/SB Series – HTL/TTL/1VssBDG – EXX58-PB/SB Series – HTL/TTL/1Vss |
Цифров. импульс | Clamping flange | Алюминий | 58 mm | cULus, E~, CE, WEEE, UKCA | ||
![]() BDG – EXX67-PQ/SQ Series – HTL/TTL/1VssBDG – EXX67-PQ/SQ Series – HTL/TTL/1Vss |
Цифров. импульс | Square flange | Алюминий | 67.3 mm | cULus, E~, CE, WEEE, UKCA |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.