Абсолютные энкодеры

Датчики угловых перемещений

Доступно в:

21 Версии

Абсолютные поворотные энкодеры определяют угловые положения и присваивают уникальные значения измеренным сигналам. Благодаря принципу абсолютного измерения, значения всегда регистрируются заново и без привязки к прошлым измерениям, что означает, что положение машин и установок всегда может быть определено надежно и однозначно. В зависимости от ваших требований вы можете выбрать магнитный или оптический энкодер, а также однооборотный или многооборотный вариант.

Свойства и преимущества абсолютных энкодеров

  • не требует наведения
  • без потери данных при сбоях в электропитании
  • коррозионностойкая конструкция с корпусом из нержавеющей стали
  • прочная конструкция для суровых условий окружающей среды
  • наряду с другими доступными интерфейсами: RS485, SSI, CANopen
  • выпускается в виде однооборотного или многооборотного энкодера
  • оптический для точных измерений с высоким разрешением или магнитный для использования в жестких условиях

Цена

21 Результаты

Код заказа Интерфейс Тип фланца Материал фланца Flange diameter Диаметр вала Разрешение на эксплуатацию/конформность
Действия

BDG – FXX36-BM Series – RS485

BDG – FXX36-BM Series – RS485
RS485 End hollow shaft Алюминий 36 mm cULus, E~, CE, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-BS Series – CAN

BDG – FXX36-BS Series – CAN
CAN End hollow shaft Алюминий 36 mm cULus, E~, CE, WEEE, UKCA

BDG – FXX58-PA/SA/SD Series – CAN

BDG – FXX58-PA/SA/SD Series – CAN
CAN Clamping flange Алюминий 58 mm cULus, E~, CE, WEEE, UKCA

BDG – FXX58-PA/SA/SD Series – SSI

BDG – FXX58-PA/SA/SD Series – SSI
SSI Clamping flange Алюминий 58 mm cULus, E~, CE, WEEE, UKCA

BDG – FXX58-PC Series – SSI

BDG – FXX58-PC Series – SSI
SSI Clamping flange Высококачественная сталь (1.4404) 58 mm 10 mm Ecolab, cULus, E~, CE, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-BM Series – SSI

BDG – FXX36-BM Series – SSI
SSI End hollow shaft Алюминий 36 mm cULus, E~, CE, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-BS Series – SSI

BDG – FXX36-BS Series – SSI
SSI End hollow shaft Алюминий 36 mm cULus, E~, CE, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-PS/SS Series – RS485

BDG – FXX36-PS/SS Series – RS485
RS485 Synchro flange Алюминий 36 mm cULus, E~, CE, WEEE, UKCA

BDG – FXX58-BC Series – RS485

BDG – FXX58-BC Series – RS485
RS485 End hollow shaft Алюминий 58 mm cULus, E~, CE, WEEE, UKCA

BDG – FXX58-PC Series – CAN

BDG – FXX58-PC Series – CAN
CAN Clamping flange Высококачественная сталь (1.4404) 58 mm 10 mm Ecolab, cULus, E~, CE, WEEE, UKCA