Низкоч. блоки обр. рез-тов (70/455 кГц)

Низкие частоты (70/455 кГц)

Доступно в:

19 Версии

С нашими блоками обработки результатов BIS V можно одновременно использовать до четырех головок записи/считывания на блок. Они не зависят от частоты и поэтому могут работать в смешанном режиме с любыми частотами (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Таким образом, необходим только один тип блоков обработки результатов, что значительно упрощает процесс управления складом. Кроме этого, блоки обработки результатов оснащены всеми известными в мире системами шин, что позволяет использовать их в любой промышленной отрасли.

Особенности

  • идеальная электромагнитная совместимость благодаря прочному литому цинковому корпусу,
  • все разъемы расположены на передней стороне и легко доступны,
  • универсальная схема крепления для простого монтажа на монтажных шинах или профиле,
  • ЖК-дисплей и кнопки для легкого ввода в эксплуатацию,
  • каждая головка записи/считывания информирует о своем рабочем состоянии с помощью двух светодиодов, расположенных непосредственно на блоке обработки результатов,
  • встроенный задающий модуль IO-Link для подключения датчиков и исполнительных элементов, совместимых с IO-Link,
  • встроенный веб-сервер для удобного дистанционного контроля состояния,
  • функциональные модули многих известных производителей систем управления для быстрого внедрения,
  • встроенный коммутатор Ethernet с 2 портами для линейной и кольцевой топологии,
  • компактные размеры (172 х 48 х 62 мм),
  • USB-интерфейс для быстрого ввода в эксплуатацию без шинного соединения.
  • BIS Cockpit: возможность настройки параметров головок записи/считывания независимо от интерфейса с помощью программного инструмента на базе ПК,
  • подача напряжения через прочный штекерный соединитель 7/8» для сложных условий промышленного производства.

Доступность

Цена

19 Результаты

Код заказа Price Интерфейс Рабочее напряжение Ub Степень защиты Поддерживаемые технологии RFID Температура окружающей среды
Действия

BIS01FM

BIS V-6110-063-C102-SA13
IO-Link, EtherCAT 24 В= LPS класс 2 IP65, со штекерным разъемом LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS01F5

BIS V-6110-063-C102-SA3
EtherCAT 24 В= LPS класс 2 IP65, со штекерным разъемом LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS01FL

BIS V-6108-048-C102-SA13
IO-Link, Profinet 24 В= LPS класс 2 IP65, со штекерным разъемом LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS0146

BIS V-6106-034-C104
IO-Link, Ethernet/IP 24 В= LPS класс 2 IP65, со штекерным разъемом LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS018K

BIS V-6107-039-C106
Ethernet TCP/IP, IO-Link, USB 24 В= LPS класс 2 IP65, со штекерным разъемом LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS014E

BIS V-6111-073-C103
IO-Link, CC-Link 24 В= LPS класс 2 IP65, со штекерным разъемом LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) 0...60 °C

BIS0187

BIS V-6107-039-C105
Ethernet TCP/IP, IO-Link, USB 24 В= LPS класс 2 IP65, со штекерным разъемом LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS013W

BIS V-6108-048-C102
IO-Link, Profinet 24 В= LPS класс 2 IP65, со штекерным разъемом LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS012E

BIS V-6102-019-C101
IO-Link, Profibus 24 В= LPS класс 2 IP65, со штекерным разъемом LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS014C

BIS V-6106-034-C102
IO-Link, Ethernet/IP 24 В= LPS класс 2 IP65, со штекерным разъемом LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C