- НЧ-носитель данных (70/455 кГц)
- Низкочастотные головки записи/считывания и антенны (70/455 кГц)
- Низкочастотный элемент связи для передачи данных (70/455 кГц)
- Низкочастотные блоки обработки результатов (70/455 кГц)
- Низкочастотные головки записи/считывания (70/455 кГц) со встроенным блоком обработки результатов
Низкоч.моб.приборы зап/счит (70/455 кГц)
Низкие частоты (70/455 кГц)

Доступно в:
5 Версии
Наши низкочастотные приборы записи/считывания идеально подходят для мобильного считывания и записи данных, содержащихся на носителях данных BIS C. Они широко используются при ручном контроле качества или документировании процедур технического обслуживания.
Передача данных осуществляется через WLAN, Bluetooth или соединительный кабель USB. Все мобильные приборы записи/считывания могут быть дополнены 1D- или 2D-сканером штрих-кодов. Они дают надежный результат даже при плохом освещении и сложных условиях эксплуатации.
Особенности
- операционная система Windows CE® V6.0,
- наличие различных вариантов антенн в зависимости от выбранного носителя данных,
- дальность действия в зависимости от антенны,
- зарядный сетевой блок и стилос входят в комплект поставки,
- высокопроизводительный мобильный компьютер Zebra Workabout Pro 4 в качестве базового блока,
- предварительно установленное программное обеспечение Balluff (SDK (Software Development Kit – комплект для разработки ПО))
- большой цветной сенсорный дисплей,
- дополнительные принадлежности: док-станция и пистолетная рукоятка для эргономичной работы,
- специальное программное обеспечение по запросу.
Доступность
5 Результаты
Код заказа | Price | Температура окружающей среды | Степень защиты | Принцип действия | Форма антенны | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE0094BIS C-850 |
IP67 | Соединительный кабель | ||||
![]() BAE0095BIS C-851 |
0...70 °C | IP67 | Головка записи-считывания | круглая | ||
![]() BAE004CBIS C-720-01-03 |
0...50 °C | IP40 | Считывающий пистолет | |||
![]() BAE0096BIS C-852 |
0...70 °C | IP67 | Головка записи-считывания | круглая | ||
![]() BAE0097BIS C-853 |
0...60 °C | IP67 | Головка записи-считывания | Стержень |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.