Н/ч гол.зап/сч(70/455кГц)со встр.бл.об.р

Низкие частоты (70/455 кГц)

Доступно в:

0 Версии

Наши низкочастотные головки записи/считывания со встроенным блоком обработки результатов объединяют все компоненты в одном корпусе: антенну, электронный блок и интерфейс. Для быстрого и легкого программирования носителей данных можно использовать бесплатное компьютерное программное обеспечение BIS Cockpit. Кроме этого, для программирования носителей данных используется блок обработки результатов с последовательным интерфейсом и протокол Balluff 007.

Особенности

  • BIS C-60R: самая простая система «только для считывания» для несложных схем,
  • параллельное предоставление 8-битовых данных без дополнительных компонентов,
  • неизменное использование 3 байтов на значение начиная с адреса 0,
  • возможность использования остальных байтов на носителе данных для других целей (с соответствующими блоками обработки результатов)

Доступность

Цена

0 Результаты

Код заказа Price Размеры Материал корпуса Интерфейс Температура окружающей среды
Действия