- НЧ-носитель данных (70/455 кГц)
- Низкочастотный элемент связи для передачи данных (70/455 кГц)
- Низкочастотные блоки обработки результатов (70/455 кГц)
- Низкочастотные головки записи/считывания (70/455 кГц) со встроенным блоком обработки результатов
- Низкочастотные мобильные приборы записи/считывания (70/455 кГц)
Низкоч.головки зап/сч и ант.(70/455 кГц)
Низкие частоты (70/455 кГц)

Доступно в:
50 Версии
Наши специализированные низкочастотные головки записи/считывания и антенны в промышленном исполнении легко интегрируются в любую производственную линию. Прочные корпуса со степенью защиты IP67 гарантируют безопасное использование даже в сложных условиях промышленного производства.
Также предлагаются различные варианты с кабелями или штекерными соединителями в зависимости от необходимости. К блокам обработки результатов BIS V можно одновременно подключить до четырех головок записи/считывания. Дальность действия зависит от используемого сочетания головки записи/считывания и носителя данных, которое зависит, в том числе, от режима работы (статический или динамический), используемых при монтаже материалов и расстояния до металлического объекта.
Особенности
- специальные головки записи/считывания Tool-ID с Ø 14,5 мм или в исполнении M16 для заделывания заподлицо в металл,
- наличие различных вариантов длины кабеля – 1 м, 5 м и 10 м,
- фиксированная длина кабеля для гарантии полной работоспособности,
- необходимость в соединительном кабеле BCC0FCK для подключения к блоку обработки результатов BIS V,
- возможность разработки индивидуальных конструктивных вариантов.
Доступность
50 Результаты
Код заказа | Price | Размеры | Материал корпуса | Температура окружающей среды | Действия |
---|---|---|---|---|---|
![]() BIS01F0BIS C-351-PUV-05 |
80 x 50 x 170 mm | POM, Крепежная пластина, алюминий | 0...70 °C | ||
![]() BIS00P5BIS C-300-PU1-01 |
Ø 14.5 x 35 mm | Латунь, никелир. | 0...70 °C | ||
![]() BIS005ZBIS C-300-PU1-05 |
Ø 14.5 x 35 mm | Латунь, никелир. | 0...70 °C | ||
![]() BIS00PABIS C-302-PU1-05 |
40 x 33 x 61.5 mm | Алюминий, PA 6.6 | 0...70 °C | ||
![]() BIS0137BIS C-304-PU1-02 |
Ø 12 x 40.5 mm | Латунь, никелир. | 0...70 °C | ||
![]() BIS0066BIS C-305-PU1-01 |
25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16 | 0...70 °C | ||
![]() BIS0067BIS C-305-PU1-05 |
25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16 | 0...70 °C | ||
![]() BIS00N3BIS C-306/10-S4 |
Ø 16 x 50 mm | Латунь, Гайки, латунь, никелир., никелир. | 0...70 °C | ||
![]() BIS006EBIS C-306-PU1-00,3-SA1 |
Ø 16 x 35 mm | Латунь, никелир. | 0...70 °C | ||
![]() BIS006YBIS C-315/05-S4 |
80 x 40 x 80 mm | PBT | 0...70 °C |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.