- Низкочастотные головки записи/считывания и антенны (125 кГц)
- Низкочастотные блоки обработки результатов (125 кГц)
- Низкочастотные головки записи/считывания (125 кГц) со встроенным блоком обработки результатов
- Низкочастотные портативные приборы (125 кГц)
- Низкочастотный элемент связи для передачи данных (125 кГц)
Низкочастотный носитель данных (125 кГц)
Низкие частоты (125 кГц)

Доступно в:
20 Версии
Низкочастотные носители данных сопровождают заготовки в течение всего процесса производства. Если для реализации той или иной схемы требуется большое количество меток, носители данных Balluff (RFID BIS L) станут недорогим и надежным вариантом. Многие из них функционируют по принципу «только для считывания», который исключает любые манипуляции с ними и гарантирует абсолютную безопасность данных.
Особенности
- круглые носители данных различных размеров: Ø 12,4 мм, Ø 20 мм, Ø 30 мм, Ø 50 мм
- стойкие к химическим воздействиям стеклянные носители данных 13 х 3 мм,
- варианты носителей данных «только для считывания» (3 или 5 байтов) или для записи и считывания (192 байта),
- варианты монтажа: с клеевым или резьбовым соединением,
- наличие двух вариантов носителей данных «только для считывания»: с одним постоянным уникальным идентификатором на 5 байтов или с программированием индивидуальных параметров на 3 байта по желанию заказчика.
Доступность
20 Результаты
Код заказа | Price | Размеры | Серийный номер UID, только для считывания | Тип памяти | Communication | Данные пользователя, чтение/запись | Температура окружающей среды | Температура хранения | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS0034BIS L-100-05/L |
Ø 20 x 1,6 мм | 4 Byte | EEPROM | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |||
![]() BIS003EBIS L-103-05/L |
Ø 12.4 x 2 mm | 4 Byte | EEPROM | 192 Byte | -25...85 °C | ||||
![]() BIS003NBIS L-150-05/A |
Ø 3.15 x 13.3 mm | 4 Byte | EEPROM | 192 Byte | -40...85 °C | ||||
![]() BIS003RBIS L-200-03/L |
Ø 20 x 1,6 мм | 5 Byte | PROM | -40...85 °C | -40...95 °C | ||||
![]() BIS0036BIS L-101-01/L |
Ø 30 x 1.6 mm | 4 Byte | EEPROM | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |||
![]() BIS0038BIS L-101-05/L-RO |
Ø 30 x 1.6 mm | 5 Byte | EEPROM | -25...85 °C | -40...95 °C | ||||
![]() BIS003CBIS L-102-05/L-RO |
Ø 50 x 1.6 mm | 5 Byte | EEPROM | -25...85 °C | -40...95 °C | ||||
![]() BIS003FBIS L-103-05/L-RO |
Ø 12.4 x 2 mm | 5 Byte | EEPROM | -25...85 °C | |||||
![]() BIS00ZYBIS L-103-05/L-ZC1 |
Ø 15 x 50 mm | 4 Byte | EEPROM | 192 Byte | -25...85 °C | -25...85 °C | |||
![]() BIS00KRBIS L-140-05/L-M8 |
Ø 22 x 21 mm | 4 Byte | PROM | 192 Byte | -25...85 °C | -25...95 °C |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.