- Низкочастотный носитель данных (125 кГц)
- Низкочастотные головки записи/считывания и антенны (125 кГц)
- Низкочастотные блоки обработки результатов (125 кГц)
- Низкочастотные головки записи/считывания (125 кГц) со встроенным блоком обработки результатов
- Низкочастотный элемент связи для передачи данных (125 кГц)
Низкочаст. портативные приборы (125 кГц)
Низкие частоты (125 кГц)

Доступно в:
0 Версии
Наши низкочастотные портативные приборы превосходно подходят для мобильного считывания и записи данных, содержащихся на носителях данных BIS L. Они широко используются при ручном контроле качества или документировании процедур технического обслуживания.
Портативные приборы Balluff позволяют передавать данные через WLAN, Bluetooth или кабельное соединение USB. Они имеют модульную конструкцию, могут дополняться 1D- или 2D-сканером штрих-кодов и отличаются абсолютной точностью и надежностью даже при плохом освещении и сложных условиях эксплуатации.
Особенности
- операционная система Windows CE® V6.0,
- наличие различных вариантов антенн в зависимости от выбранного носителя данных,
- дальность действия в зависимости от антенны,
- зарядный сетевой блок и стилос входят в комплект поставки,
- высокопроизводительный мобильный компьютер Zebra Workabout Pro 4 в качестве базового блока,
- предварительно установленное программное обеспечение Balluff (SDK (Software Development Kit – комплект для разработки ПО)),
- большой цветной сенсорный дисплей,
- дополнительные принадлежности: док-станция и пистолетная рукоятка для эргономичной работы,
- специальное программное обеспечение по запросу.
Доступность
0 Результаты
Код заказа | Price | Температура окружающей среды | Степень защиты | Принцип действия | Действия |
---|
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.