Н/ч гол.зп/сч(125кГц)со встр.бл.обр.рез.
Низкие частоты (125 кГц)

Доступно в:
23 Версии
Наши низкочастотные головки записи/считывания со встроенным блоком обработки результатов объединяют антенну, электронный блок и интерфейс в одном корпусе.
Простой монтаж и подключение экономит время и деньги. Некоторые варианты головок подходят для монтажа на ограниченном пространстве. Специальные варианты с выносной электроникой дают свободу действий при монтаже. А прочные корпуса со степенью защиты IP67 гарантируют надежное использование даже в сложных условиях.
Особенности
- доступные интерфейсы: параллельный и последовательный (RS232, RS422),
- отсутствие дополнительного блока обработки результатов,
- индикаторы состояния, расположенные непосредственно на головке записи/считывания, облегчают процесс ввода в эксплуатацию и минимизируют время простоев,
Доступность
23 Результаты
Код заказа | Price | Размеры | Материал корпуса | Communication | Интерфейс | Температура окружающей среды | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS01EHBIS L-404-035-001-00-S115-SA1 |
40 x 20 x 50 mm | ABS, Интерфейс PBT | RS232 | 0...70 °C | |||
![]() BIS00C5BIS L-400-035-001-00-S115 |
40 x 41 x 120 mm | PBT | RS232 | 0...70 °C | |||
![]() BIS00CKBIS L-400-043-003-02-S115 |
Ø 12 x 53 mm | Латунь, Интерфейс PBT, никелир. | RS422 (Easy Loop) | 0...70 °C | |||
![]() BIS00CLBIS L-400-043-004-02-S115 |
25 x 10 x 50 mm | ABS, Интерфейс PBT | RS422 (Easy Loop) | 0...70 °C | |||
![]() BIS0121BIS L-404-035-001-00-S115 |
50 x 20 x 40 mm | ABS, Интерфейс PBT | RS232 | 0...70 °C | |||
![]() BIS00CUBIS L-405-037-002-05-MU |
Ø 18 x 75 mm | Латунь, Интерфейс PBT, никелир. | параллельно | 0...70 °C | |||
![]() BIS00E1BIS L-409-045-003-07-S4 |
Ø 12 x 53 mm | Латунь, Интерфейс PBT, никелир. | IO-Link | 0...70 °C | |||
![]() BIS00CCBIS L-400-035-004-00-S115 |
25 x 10 x 50 mm | ABS, Интерфейс PBT | RS232 | 0...70 °C | |||
![]() BIS00CNBIS L-405-033-002-05-MU |
Ø 18 x 75 mm | Латунь, Интерфейс PBT, никелир. | параллельно | 0...70 °C | |||
![]() BIS00CRBIS L-405-033-004-05-MU |
25 x 10 x 50 mm | ABS, Интерфейс PBT | параллельно | 0...70 °C |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.