Низкоч. головки зап/сч и ант. (125 кГц)
Низкие частоты (125 кГц)

Доступно в:
7 Версии
Наши специализированные низкочастотные головки записи/считывания и антенны в промышленном исполнении легко интегрируются в любую производственную линию.
К блокам обработки результатов BIS V можно одновременно подключить до четырех головок записи/считывания. Для условий ограниченного пространства отлично подходят компактные головки считывания M12 или M18 с выносным электронным блоком обработки результатов.
Кроме этого, мы предлагаем головки считывания с интерфейсом IO-Link, которые часто используются там, где для оперативного контроля требуется только один идентификатор (только для считывания).
Особенности
- прочные корпуса со степенью защиты до IP67 гарантируют безопасное использование даже в сложных условиях,
- дальность действия зависит от используемого сочетания головки записи/считывания и носителя данных (см. техпаспорт соответствующей головки записи/считывания),
- подключение через штекерный соединитель M12, длина кабеля до 50 м,
- наличие плоских конструктивных форм.
Доступность
7 Результаты
Код заказа | Price | Размеры | Материал корпуса | Температура окружающей среды | Действия |
---|---|---|---|---|---|
![]() BIS00U6BIS VL-301-001-S4 |
80 x 80 x 40 мм | PBT | 0...70 °C | ||
![]() BIS00UJBIS VL-306-001-S4 |
Ø 12 x 42.5 mm | Латунь, Интерфейс, алюминий, никелир. | 0...70 °C | ||
![]() BIS00UHBIS VL-304-001-S4 |
25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16, Интерфейс, алюминий | 0...70 °C | ||
![]() BIS00UKBIS VL-350-001-S4 |
12 x 26 x 40 mm | ABS, GF16, Интерфейс, алюминий | 0...70 °C | ||
![]() BIS00ULBIS VL-300-001-S4 |
Ø 30 x 82 mm | PVDF, Гайки PA 6.6 | 0...70 °C | ||
![]() BIS00UFBIS VL-302-001-S4 |
Ø 18 x 75 mm | Латунь, Интерфейс, алюминий, никелир. | 0...70 °C | ||
![]() BIS015UBIS VL-308-001-S4 |
90 x 51 x 160 mm | ABS | 0...70 °C |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.