Низкоч. эл-т св. для перед.дан.(125 кГц)
Низкие частоты (125 кГц)

Доступно в:
7 Версии
Низкочастотные элементы связи для передачи данных Balluff обеспечивают высочайшую степень гибкости. Они надежно передают данные через два эфирных интерфейса. При этом они формируют бесконтактную перемычку на обоих переходах вместо постоянного канала передачи данных. Элементы связи для передачи данных используются везде, где обязательно требуется двойной механический интерфейс, например, на поворотных столах, сменных держателях заготовок или захватах манипулятора. Это позволяет реализовывать функциональные запросы даже в прежде недоступных местах.
Особенности
- передача без механического износа и технического обслуживания,
- быстрая и надежная передача сигналов,
- различные варианты длины кабелей: 1 м, 2 м и 5 м
Доступность
7 Результаты
Код заказа | Price | Конструкция 1 | Конструкция 2 | Форма антенны | Длина кабеля L | Материал корпуса | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS00NNBIS L-380-06/BU-PU1-00,3 |
M12x1 | круглая | 0.30 m | Латунь, никелир. | |||
![]() BIS00NPBIS L-380-22/BU-PU1-00,15 |
круглая | 0.15 m | ABS, GF16 | ||||
![]() BIS00NRBIS L-380-22/BU-PU1-00,35 |
круглая | 0.35 m | ABS, GF16 | ||||
![]() BIS00K1BIS L-380-ST/10 |
M30x1,5 | круглая | Латунь, никелир. | ||||
![]() BIS00JWBIS L-380-05/BU-PU1-00,15 |
круглая | 0.15 m | ABS, GF16 | ||||
![]() BIS00JYBIS L-380-05/BU-PU1-00,5 |
круглая | 0.50 m | ABS, GF16 | ||||
![]() BIS00K0BIS L-380-SA1/BU-PU1-00,5 |
круглая | 0.50 m | POM, GF25 |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.