Высокочастотные головки записи/считывания (13,56 МГц) со встроенным блоком обработки результатов

Высокие частоты (13,56 МГц)

Доступно в:

44 Версии

BIS M использует высокую частоту (HF) 13,56 МГц и поддерживает стандарт согласно DIN ISO 15693 и/или DIN ISO 14443. Считывающие головки со встроенным процессорным блоком могут быть подключены непосредственно к системе управления верхнего уровня через IO-Link, RS232, TCP/IP или через Serial Subnet 16 TM. Различные конфигурации, размеры и варианты исполнения с отдельными или встроенными считывающими головками позволяют удовлетворить большинство требований.

Особенности

  • доступные интерфейсы: последовательные – RS232, RS485/Subnet 16, RS422, USB
  • новинка – также с шинным соединением: подключение многофункционального сканера RFID BIS M-4008 непосредственно к Profinet,
  • прочный корпус IP67: надежное использование в сложных условиях,
  • индикаторы состояния непосредственно на корпусе считывателя: простой ввод в эксплуатацию и минимальное время простоев.

Доступность

Цена

44 Результаты

Код заказа Price Размеры Материал корпуса Интерфейс Температура окружающей среды
Действия

BIS01E2

BIS M-4A9-082-401-07-PU1-0,3
25 x 10 x 50 mm ABS, ABS-GF16 IO-Link 1.1 0...70 °C

BIS01EC

BIS M-404-045-401-07-S4-SA3
40 x 26.8 x 70 mm Литье под давлением Латунь, никелир. IO-Link 1.1 -20...80 °C

BIS01E5

BIS M-4A3-082-401-07-S4
Ø 12 x 65 mm Высококачественная сталь (1.4404) IO-Link 1.1 0...70 °C

BIS01E6

BIS M-4A6-082-401-07-S4
Ø 18 x 65 mm Высококачественная сталь (1.4404) IO-Link 1.1 0...70 °C

BIS01E7

BIS M-4A7-082-401-07-S4
Ø 30 x 65 mm Высококачественная сталь (1.4404) IO-Link 1.1 0...70 °C

BIS00M0

BIS M-400-007-001-02-S115
Ø 30 x 83 mm Латунь, Гайки, латунь, никелир., никелир. RS422 0...70 °C

BIS00LH

BIS M-400-045-001-07-S4
Ø 30 x 83 mm Латунь, Гайки, латунь, никелир., никелир. IO-Link 1.1 -20...80 °C

BIS00LJ

BIS M-400-045-002-07-S4
Ø 30 x 109.5 mm Латунь, Гайки, латунь, никелир., никелир. IO-Link 1.1 0...70 °C

BIS0179

BIS M-4008-048-001-ST4
80 x 35 x 119 mm цинк, Литье под давлением Profinet I/O (IRT);Profinet I/O (IRT) коммутатор с 2 портами 0...70 °C

BIS00LW

BIS M-402-045-002-07-S4
Ø 18 x 45.5 mm Латунь, Интерфейс, алюминий, никелир. IO-Link 1.1 0...70 °C