Высокочастотные головки записи/считывания и антенны (13,56 МГц)

Высокие частоты (13,56 МГц)

Доступно в:

31 Версии

Специализированные высокочастотные головки записи/считывания Balluff и антенны в промышленном исполнении легко интегрируются в любую производственную линию. Они поддерживают используемый во всем мире стандарт ISO 15693, а также частично ISO 14443A. Благодаря прочному корпусу со степенью защиты IP67 они также подходят для использования в сложных условиях. Дальность действия зависит от используемого сочетания головки записи/считывания и носителя данных.

Кроме этого, предлагаются высокочастотные головки записи/считывания с интерфейсом IO-Link. Они предназначены для ситуаций, связанных с необходимостью протоколирования, например, хода выполнения производственного процесса, номеров партий или параметров качества – с небольшим количеством данных и без лишних затрат.

Особенности

  • индикаторы состояния непосредственно на головке записи/считывания: простой ввод в эксплуатацию и минимальные простои,
  • возможность подключения до четырех головок записи/считывания к блокам обработки результатов BIS V,
  • подключение через штекерный соединитель M12, длина кабеля до 50 м,
  • головки записи/считывания для заделывания заподлицо в металл,
  • конструктивные варианты M12 со встроенной антенной,
  • специальные головки записи/считывания, например, для систем транспортировки для простого монтажа без дополнительных крепежных уголков,
  • низкочастотные рамочные антенны для большой дальности действия до 400 мм,
  • возможность разработки индивидуальных конструктивных вариантов,
  • наличие компонентов Tool-ID в таком же исполнении, как и головки записи/считывания BIS C.

Доступность

Цена

31 Результаты

Код заказа Price Размеры Материал корпуса Температура окружающей среды
Действия

BIS00T0

BIS VM-301-001-S4
80 x 40 x 84.5 mm PBT 0...70 °C

BIS00T9

BIS VM-305-001-S4
25 x 10 x 50 mm ABS, GF16, Интерфейс, алюминий 0...70 °C

BIS0132

BIS VM-344-401-S4
Ø 30 x 70.5 mm Латунь, Гайки, латунь, никелир., Гайки, латунь с белой бронзой, с покрытием 0...70 °C

BIS0133

BIS VM-345-401-S4
40 x 15 x 105 mm цинк, Литье под давлением, никелир. 0...70 °C

BIS0197

BIS VM-349-401-S4
20 x 8 x 32 mm цинк, Литье под давлением, никелир. 0...80 °C

BIS015P

BIS VM-332-401-S4
Ø 18 x 65 mm Латунь, Гайки, латунь с белой бронзой, с покрытием 0...70 °C

BIS0130

BIS VM-341-401-S4
80 x 40 x 84.5 mm PBT 0...70 °C

BIS013Z

BIS VM-343-401-S4
Ø 14.5 x 55 mm Латунь, никелир. 0...70 °C

BIS0140

BIS VM-346-401-S4
Ø 16 x 55 mm Латунь, никелир. 0...70 °C

BIS013H

BIS VM-348-401-S4
Ø 12 x 65 mm Латунь, Гайки, латунь, никелир., никелир. 0...70 °C