UHF головки чтения/записи со встроенным процессором (860/960 МГц)

Сверхвысокие частоты (860/960 МГц)

Доступно в:

3 Версии

UHF головки чтения/записи со встроенным процессором являются связующим звеном между кодоносителем данных и ПК или системой управления. Их преимуществом является компоновка антенны, блока электроники и интерфейсного преобразователя в единый корпус. Больше нет необходимости искать место и устанавливать отдельный процессор. Помимо этого простой монтаж экономит время при интеграции.

Особенности

  • Считывающие/записывающие головки UHF с интерфейсом IO-Link для подключения к мастер модулям BNI
  • Простой и быстрый ввод в эксплуатацию через интерфейс IO-Link
  • Варианты для частотных диапазонов EU (865...868 МГц), US (902...928 МГц), CH (920.5...924.5 МГц)
  • Возможно использовать при тяжелых условиях эксплуатации благодаря классу защиты IP69k
  • Индикация состояния находится непосредственно на корпусе головки: простой ввод в эксплуатацию и минимизация времени простоя

Доступность

Цена

3 Результаты

Код заказа Price Размеры Материал корпуса Интерфейс Температура окружающей среды Рабочая частота
Действия

BIS01E4

BIS U-4A7-082-01C-07-S4
Ø 30 x 98 mm Высококачественная сталь (1.4404) IO-Link 0...70 °C 865…868 MHz

BIS01E9

BIS U-4A7-082-21C-07-S4
Ø 30 x 98 mm Высококачественная сталь (1.4404) IO-Link 0...70 °C 920.5…924.5 MHz

BIS01E8

BIS U-4A7-082-11C-07-S4
Ø 30 x 98 mm Высококачественная сталь (1.4404) IO-Link 0...70 °C 902…928 MHz