Сверхв/ч моб.приб. зап./сч.(860...960 МГц)
Сверхвысокие частоты (860/960 МГц)

Доступно в:
0 Версии
Наши мобильные приборы записи/считывания UHF специально разработаны для мобильного считывания и записи данных, содержащихся на носителях данных BIS U. Они широко используются при ручном контроле качества или документировании процедур технического обслуживания.
Мобильные приборы Balluff позволяют передавать данные через WLAN, Bluetooth или кабельное соединение USB. Они имеют модульную конструкцию, могут дополняться 1D- или 2D-сканером штрих-кодов и отличаются абсолютной точностью и надежностью даже при плохом освещении и сложных условиях эксплуатации.
Особенности
- операционная система Windows CE® V5.0,
- антенна с линейной поляризацией,
- зарядный сетевой блок и стилос входят в комплект поставки,
- высокопроизводительный мобильный компьютер Zebra Workabout Pro 4 в качестве базового блока,
- предварительно установленное демонстрационное программное обеспечение Zebra/Motorola,
- идеально для использования при плохом освещении и сложных условиях эксплуатации,
- большой цветной сенсорный дисплей,
- дополнительные принадлежности: док-станция и пистолетная рукоятка для эргономичной работы,
- специальное программное обеспечение по запросу.
Доступность
0 Результаты
Код заказа | Price | Температура окружающей среды | Степень защиты | Принцип действия | Действия |
---|
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.