Сверхвысокочастотные головки записи/считывания и антенны (860/960 МГц)

Сверхвысокие частоты (860/960 МГц)

Доступно в:

10 Версии

Наши головки записи/считывания UHF и антенны обладают широкими возможностями для расширения и позволяют гибко формировать и реализовывать различные задачи идентификации, например на конвейерных линиях или затворах. В наличии имеются различные исполнения для разнообразных схем использования и дальности действия. При этом дальность действия зависит от используемого сочетания головки записи/считывания или антенны и носителя данных, а также от конфигурации блока обработки результатов.

Особенности

  • наличие вариантов для диапазонов частот в ЕС (865 - 868 МГц) и США (902 - 928 МГц),
  • надежное использование в сложных условиях благодаря прочному корпусу со степенью защиты IP67,
  • индикаторы состояния, расположенные непосредственно на головке записи/считывания для простого ввода в эксплуатацию и минимизации времени простоев,
  • ввод в эксплуатацию и конфигурирование за считанные секунды благодаря функции автоматической настройки для головки записи/считывания,
  • подключение с помощью коаксиального кабеля (длиной до 10 м) или штекерного соединителя M12 при длине кабеля до 50 м,
  • круговая поляризация для регистрации носителей данных практически независимо от положения,
  • дальность считывания до 6 м и более,
  • возможность монтажа головок записи/считывания и антенн непосредственно на металлических объектах,
  • подключение до четырех головок записи/считывания к блокам обработки результатов BIS V,
  • подключения до четырех антенн к блокам обработки результатов BIS U-602x.

Доступность

Цена

10 Результаты

Код заказа Price Размеры Материал корпуса Интерфейс Температура окружающей среды
Действия

BIS01AY

BIS U-303-C1-TNCB
300 x 49 x 300 mm Алюминий, Колпак антенны: полимерная смесь -20...55 °C

BIS01C0

BIS VU-320-C9-S4
130 x 50.5 x 130 mm PC, с покрытием ABS, цинк, Литье под давлением, (Штекер) RS485 -20...55 °C

BIS01AW

BIS U-303-C0-TNCB
300 x 49 x 300 mm Алюминий, Колпак антенны: полимерная смесь -20...55 °C

BIS01CP

BIS U-304-C0-TNCB
Латунь, никелир. PC

BIS01CL

BIS U-304-C1-TNCB
Латунь, никелир. PC

BIS015Z

BIS VU-320-C0-S4
130 x 50.5 x 130 mm PC, с покрытием ABS, цинк, Литье под давлением, (Штекер) RS485 -20...55 °C

BIS00P0

BIS U-301-C0-TNCB
133 x 18.4 x 133 mm PC -30...70 °C

BIS00TY

BIS U-301-C1-TNCB
133 x 18.4 x 133 mm PC -30...70 °C

BIS00TZ

BIS U-302-C0-TNCB
271 x 42.5 x 271 mm Алюминий, Колпак антенны: полимерная смесь -20...55 °C

BIS00U0

BIS U-302-C1-TNCB
271 x 42.5 x 271 mm Алюминий, Колпак антенны: полимерная смесь -20...55 °C