Видеодатчик BVS-E Standard

Видеодатчики

Доступно в:

5 Версии

Наши видеодатчики BVS E Standard предназначены для точного и экономичного контроля качества в рамках производственного процесса. Вы можете одновременно использовать до семи независимых друг от друга инструментов контроля и контролировать несколько характеристик продукта. В общей сложности до двадцати процедур контроля легко запускаются через ПЛК и сохраняются в памяти. Благодаря этому процесс производства протекает плавно даже при смене заготовок. Это свидетельствует о том, что BVS E Standard прекрасно справляется с простыми задачами по распознаванию дефектов.

Особенности

  • сокращение расходов за счет использования одного видеодатчика для выполнения нескольких задач,
  • своевременное распознавание дефектов гарантирует 100 % качество,
  • высокая эксплуатационная готовность оборудования благодаря простому переключению задач проверки при смене производственных циклов
  • наличие вариантов встроенной системы освещения с красным или инфракрасным светом.

Доступность

Цена

5 Результаты

Код заказа Price Рабочее расстояние Фокусное расстояние Вид излучения Поле зрения Интерфейс
Действия

BVS0012

BVS OI-3-103-E
50...1000 mm 12.0 mm Инфракрасный 16 x 12 мм ... 320 x 240 мм Ethernet 10/100 Base T

BVS0005

BVS OI-3-003-E
50...1000 mm 12.0 mm СД красного света 16 x 12 мм ... 320 x 240 мм Ethernet 10/100 Base T

BVS000E

BVS OI-3-005-E
50...1000 mm 6.0 mm СД красного света 34 x 25 мм ... 676 x 507 мм Ethernet 10/100 Base T

BVS0014

BVS OI-3-101-E
50...1000 mm 8.0 mm Инфракрасный 24 x 18 мм ... 480 x 360 мм Ethernet 10/100 Base T

BVS0013

BVS OI-3-105-E
50...1000 mm 6.0 mm Инфракрасный 34 x 25 мм ... 676 x 507 мм Ethernet 10/100 Base T