Видеодатчик BVS E Advanced
Видеодатчики

Доступно в:
9 Версии
Видеодатчики BVS E Advanced от Balluff позволяют надежно и эффективно контролировать производственный процесс. Идентифицированное положение объектов и считанные данные процесса выдаются через интерфейс TCP/IP Ethernet.
Быстрая обработка данных и комбинирование отдельных результатов обеспечивают точный и надежный контроль качества продуктов. Разнообразные возможности использования одного единственного видеодатчика, одновременно выполняющего несколько задач по проверке, способствуют целенаправленному сокращению расходов.
Особенности
- контроль качества даже у деталей с произвольным угловым положением,
- высокая эксплуатационная готовность оборудования благодаря простому переключению задач проверки при смене производственных циклов
- наличие вариантов встроенной системы освещения с красным или инфракрасным светом.
Доступность
9 Результаты
Код заказа | Price | Рабочее расстояние | Фокусное расстояние | Вид излучения | Поле зрения | Интерфейс | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BVS000KBVS OI-3-053-E |
50...1000 mm | 12.0 mm | СД красного света | 16 x 12 мм ... 320 x 240 мм | Ethernet 10/100 Base T | ||
![]() BVS000LBVS OI-3-055-E |
50...1000 mm | 6.0 mm | СД красного света | 34 x 25 мм ... 676 x 507 мм | Ethernet 10/100 Base T | ||
![]() BVS0016BVS OI-3-155-E |
50...1000 mm | 6.0 mm | Инфракрасный | 34 x 25 мм ... 676 x 507 мм | Ethernet 10/100 Base T | ||
![]() BVS000JBVS OI-3-051-E |
50...1000 mm | 8.0 mm | СД красного света | 24 x 18 мм ... 480 x 360 мм | Ethernet 10/100 Base T | ||
![]() BVS0015BVS OI-3-151-E |
50...1000 mm | 8.0 mm | Инфракрасный | 24 x 18 мм ... 480 x 360 мм | Ethernet 10/100 Base T | ||
![]() BVS0017BVS OI-3-153-E |
50...1000 mm | 12.0 mm | Инфракрасный | 16 x 12 мм ... 320 x 240 мм | Ethernet 10/100 Base T | ||
![]() BVS000WBVS OI-3-057-E |
180...1000 mm | 16.0 mm | СД красного света | 43 x 32 мм ... 240 x 180 мм | Ethernet 10/100 Base T | ||
![]() BVS0018BVS OI-3-157-E |
180...1000 mm | 16.0 mm | Инфракрасный | 43 x 32 мм ... 240 x 180 мм | Ethernet 10/100 Base T | ||
![]() BVS000FBVS OI-3-091-E |
50...1000 mm | 8.0 mm | СД красного света | 24 x 18 мм ... 480 x 360 мм | Ethernet 10/100 Base T |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.