Видеодатчик BVS E Universal

Видеодатчики

Доступно в:

8 Версии

Наш универсальный видеодатчик BVS E Universal оснащен высокоэффективными инструментами обработки изображений на базе контуров. Это позволяет ему определять местоположение, проверять и считать детали при любом угловом положении. При этом он может передавать данные об ориентации и положении деталей через интерфейс. Особенно точно и надежно BVS E Universal выполняет считывание штрих-кодов и матричных кодов. Со скоростью до 40 кодов в секунду.

Особенности

  • контроль ориентации или положения деталей способствует сокращению затрат при ведении деталей,
  • контроль качества даже у деталей с произвольным угловым положением,
  • высокая эксплуатационная готовность оборудования благодаря простому переключению задач проверки при смене производственных циклов
  • наличие вариантов встроенной системы освещения с красным или инфракрасным светом.

Доступность

Цена

8 Результаты

Код заказа Price Рабочее расстояние Фокусное расстояние Вид излучения Поле зрения Интерфейс
Действия

BVS001M

BVS UR-3-001-E
50...1000 mm 8.0 mm СД красного света 24 x 18 мм ... 480 x 360 мм Ethernet 10/100 Base T

BVS001F

BVS UR-3-105-E
50...1000 mm 6.0 mm Инфракрасный 34 x 25 мм ... 676 x 507 мм RS232 (9,6...115,2 кбод)

BVS001N

BVS UR-3-003-E
50...1000 mm 12.0 mm СД красного света 16 x 12 мм ... 320 x 240 мм Ethernet 10/100 Base T

BVS001K

BVS UR-3-107-E
230...1000 mm 16.0 mm Инфракрасный 55 x 42 мм ... 240 x 180 мм RS232 (9,6...115,2 кбод)

BVS001L

BVS UR-3-005-E
50...1000 mm 6.0 mm СД красного света 34 x 25 мм ... 676 x 507 мм RS232 (9,6...115,2 кбод)

BVS001P

BVS UR-3-007-E
50...1000 mm 16.0 mm СД красного света 43 x 32 мм ... 240 x 180 мм Ethernet 10/100 Base T

BVS001H

BVS UR-3-101-E
50...1000 mm 8.0 mm Инфракрасный 24 x 18 мм ... 480 x 360 мм RS232 (9,6...115,2 кбод)

BVS001J

BVS UR-3-103-E
50...1000 mm 12.0 mm Инфракрасный 16 x 12 мм ... 320 x 240 мм RS232 (9,6...115,2 кбод)