Портативные сканеры кодов BVS HS-P
Оптическое распознавание

Доступно в:
4 Версии
Портативные сканеры кодов BVS HS-P от Balluff быстро и надежно считывают любые традиционные штрих-коды в форматах 1D и 2D, а также сгруппированные штрих-коды, нанесенные на документы, платы, пластиковые и металлические элементы. Наши сканеры отличаются надежностью и объединяют в себе высочайшую производительность считывания и легкость в использовании. Они имеют промышленную степень защиты IP 65 и выдерживают даже многократные падения на бетон с высоты до 2 м, что гарантирует их надежное использование в промышленной, логистической и складской сфере.
Мобильная работа
Беспроводные варианты с системой Bluetooth дают операторам максимальную свободу движения — благодаря надежной передаче данных в диапазоне до 100 м от базовой станции.
Разнообразные возможности применения
Портативные сканеры кодов используются в самых различных ситуациях: В том числе, при управлении процессами подвода (канбан-системы), управлении производством, оптической идентификации инструмента, отслеживании компонентов, контроле качества и инвентаризации (управление канбан-системами).
Особенности
- надежное подтверждение считывания с помощью звукового сигнала, двух зеленых светодиодов и проецирования зеленой световой точки на считываемый код,
- интуитивно-понятная система наведения с четкой лазерной маркировочной рамкой,
- до 30 000 циклов считывания на одной зарядке — благодаря литий-ионным аккумуляторам,
- неутомительная работа благодаря небольшой массе и эргономичной форме.
- Исполнение High Density: возможность считывания кодов с высоким разрешением (до 2,5 млн в формате 1D) и охвата больших зон (до A4), макс. дальность считывания до 110 см.
Доступность
4 Результаты
Код заказа | Price | Вид излучения, освещение | Вид излучения прицельного устройства | Интерфейс | Тип разъема | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BVS001UBVS HS-PC-HDW-MA-01 |
LED Белый свет | Лазер Красный свет | RS232/USB | Кабель | ||
![]() BVS001ZBVS HS-PB-DPW-MZ-01 |
LED Белый свет | Лазер Красный свет | Bluetooth 2,0 (2,4 ГГц) | бесшовн. | ||
![]() BVS001YBVS HS-PB-HDW-MZ-01 |
LED Белый свет | Лазер Красный свет | Bluetooth 2,0 (2,4 ГГц) | бесшовн. | ||
![]() BVS001TBVS HS-PC-DPW-MA-01 |
LED Белый свет | Лазер Красный свет | RS232/USB | Кабель |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.