Портативные сканеры кодов BVS HS-Q

Оптическое распознавание

Доступно в:

3 Версии

Портативные сканеры кодов BVS HS-Q от Balluff способны считывать любые традиционные штрих-коды в форматах 1D и 2D, а также сгруппированные штрих-коды и почтовые индексы при любом угловом положении (с наклоном до 40°), в том числе в движении. Считывание в сложных условиях — с дисплеев или сильно бликующих поверхностей — также не представляет для них никакой проблемы. Они подходят для считывания кодов, нанесенных на документах или этикетках, и демонстрируют отличную производительность считывания по разумной цене. Макс. дальность считывания составляет 40 см.

Интуитивно-понятное управление

Управление сканером осуществляется непосредственно: просто наведите сканер на штрих-код и активизируйте. При успешном распознавании кода выдается звуковой сигнал подтверждения, на сканере загорается зеленый светодиод и активируется световая точка, которая проецируется на считываемый штрих-код. Эргономичная форма и максимальная масса 200 г гарантируют неутомительную работу даже на весу.

Разнообразные возможности применения

Портативные сканеры кодов BVS HS-Q от Balluff используются во многих областях: в том числе во внутренней логистике, распределении складских мест на краткосрочных складах, комплектовании заказов и управлении документацией.

Особенности

  • автоматическая адаптация к различным условиям считывания,
  • надежное подтверждение считывания с помощью звукового сигнала, одного зеленого светодиода и проецирования зеленой световой точки на считываемый код,
  • интуитивно-понятная система наведения с четкой светодиодной маркировкой.

Доступность

Цена

3 Результаты

Код заказа Price Вид излучения, освещение Вид излучения прицельного устройства Интерфейс Тип разъема
Действия

BVS0020

BVS HS-QB-SDR-MA-01-02
LED Красный свет 2x СД Синий свет Bluetooth 3.0 (2,4 ГГц);USB бесшовн.

BVS0021

BVS HS-QB-SDR-MA-01-03
LED Красный свет 2x СД Синий свет Bluetooth 3.0 (2,4 ГГц);RS232 бесшовн.

BVS001W

BVS HS-QC-SDR-MA-01-01
LED Красный свет 2x СД Синий свет RS232/USB Кабель