Доступность
5 Результаты
Код заказа | Baseline | Фокусное расстояние | Optimal depth range | Angle of view (h x v) | Тип датчика Vision | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BVS0047BVS 3D-RV0-0012VG-111100-001 |
65 mm | 4 mm | 0.2 - 1 m | 61 ° x 48 ° | CMOS 1/3" monochrome global shutter | |
![]() BVS0057BVS 3D-RV0-0012VG-311100-001 |
160 mm | 6 mm | 0.5 - 3 m | 43 ° x 33 ° | CMOS 1/3" monochrome global shutter | |
![]() BVS004KBVS 3D-RV0-0012VG-211100-001 |
160 mm | 4 mm | 0.5 - 3 m | 61 ° x 48 ° | CMOS 1/3" monochrome global shutter | |
![]() BVS003YBVS 3D-RV0-0012VC-111100-001 |
65 mm | 4 mm | 0.2 - 1 m | 61 ° x 48 ° | CMOS 1/3" color global shutter | |
![]() BVS004YBVS 3D-RV0-0012VC-211100-001 |
160 mm | 4 mm | 0.5 - 3 m | 61 ° x 48 ° | CMOS 1/3" color global shutter |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.