Модули IO-Link для систем безопасности

Модули безопасности ввода / вывода

Доступно в:

5 Версии

Наши модули IO-Link для систем безопасности могут быть использованы в системах до уровня PLd/SIL2, а также для подключения предлагаемых на рынке двоичных датчиков и исполнительных элементов. Благодаря возможности использования стандартных проводов M12 они позволят вам сэкономить время и средства, оптимизировать конструкцию машин, упростить ввод в эксплуатацию и улучшить обзорность. Кроме того, вы сможете группировать на одном модуле функции машины и/или зоны машины и оптимизировать тем самым структурную обзорность машины.

Удаленное техническое обслуживание модулей IO-Link для систем безопасности возможно при помощи известных средств дистанционной диагностики IO-Link, при сервисном обслуживании можно легко произвести их замену. Хороший способ сокращения времени простоев. Благодаря пригодности к установке в полевых условиях их можно использовать для монтажа оборудования вне коммутационного шкафа. Даже при неблагоприятных условиях окружающей среды, например в условиях воздействия пыли, грязи, масла, воды, эмульсии, механических нагрузок и мн. др. 

Особенности

  • Подходят для средств обеспечения безопасности до уровня PLd/SIL2
  • Низкие затраты на ремонт при сервисном обслуживании за счет полной диагностики и простой замены компонентов
  • Небольшие затраты на подключение благодаря проводам с унифицированными разъемами M12
  • Сокращение простоев благодаря возможности дистанционного обслуживания
  • Экономия модулей благодаря возможности группировки и стандартизации функций машины

Доступность

Цена

5 Результаты

Код заказа Price Гнезда разъема Цифровые выходы Цифровые входы Интерфейс
Действия

BNI0033

BNI IOL-252-000-Z013
8x M12x1-Гнездо, 5--конт., A-с кодированием 8 PNP IO-Link 1.0

BNI0034

BNI IOL-256-000-Z013
8x M12x1-Гнездо, 5--конт., A-с кодированием 16 PNP IO-Link 1.0

BNI003W

BNI IOL-252-S01-Z013
8x M12x1-Гнездо, 5--конт., A-с кодированием 8 PNP IO-Link 1.0

BNI003Y

BNI IOL-256-S01-Z013
8x M12x1-Гнездо, 5--конт., A-с кодированием 16 PNP IO-Link 1.0

BNI00CL

BNI IOL-355-S02-Z013
8x M12x1-Гнездо, 5--конт., A-с кодированием 8 PNP 8x P-N-P, тип 3 IO-Link 1.1