Модули ввода/вывода CIP Safety

Модули безопасности ввода / вывода

Доступно в:

1 Версии

Модуль CIP Safety I/O - это надежное решение для безопасного подключения датчиков и исполнительных механизмов в промышленных условиях. Модуль может быть установлен непосредственно на оборудование и имеет корпус, сертифицированный по стандарту IP67, взаимодействует со всеми компонентами безопасности через EtherNet/IP с использованием стандарта CIP Safety. Комбинация протоколов позволяет обмениваться данными безопасности и стандартными данными, а также диагностической информацией через единую сеть Ethernet. Модуль предлагает 12 безопасных входов и 4 безопасных выхода. Встроенный ключ памяти позволяет заменить модуль в течение одной минуты без специальных инструментов и повторного ввода в эксплуатацию.

Особенности

  • Интеграция, обнаружение и контроль компонентов безопасности в безопасных приложениях до SIL3, Cat.4/PLe
  • Надежная обработка данных
  • Подключение одно- и двухканальных предохранительных устройств
  • Подходит для подключения безопасных и стандартных компонентов
  • Цифровые выходы для управления током до 2 А на каждый двойной канал
  • Компактность
  • Класс защиты IP67, сертифицирован TÜV и ODVA
  • Самодиагностика и светодиоды состояния работы

Доступность

Цена

1 Результаты

Код заказа Price Гнезда разъема Количество безопасных входов Количество безопасных выходов Тип BWS (бесконтактное защитное устройство) Интерфейс
Действия

BNI00HN

BNI CIP-351-000-K015
8x M12x1-Гнездо, 5--конт., A-с кодированием