Датчики и переключ. систем безопасности

Безопасность оборудования за счет защитных выключателей и датчиков системы безопасности

Защитные выключатели и датчики системы безопасности

Защитные выключатели и датчики системы безопасности Balluff рассчитаны на различные варианты применения. При этом наши надежные выключатели и датчики в равной степени защищают персонал и оборудование. Защитные выключатели и датчики системы безопасности имеют различный принцип действия: индуктивный для бесконтактного безопасного определения положения и конечного положения металлических объектов, электромеханический, REED и RFID для защиты доступа или положения в целях защиты персонала и оборудования.

Благодаря возможности использования стандартных разъемов M12 вы сэкономите время и средства при подключении и монтаже. Кроме того, вы сможете избежать ошибок подключения, улучшить обзорность и обеспечить действенный контроль.

Магнитно-кодируемые защитные системы измерения перемещений

  • Безопасность: отвечает требованиям DIN EN ISO 13849-1:2015 (Директива по машинам, механизмам и машинному оборудованию, Pld), IEC 61508:2010 (функциональная безопасность, SIL2) и EN IEC 61800-5-2:2007 (защитная функция, SIL2)
  • Экономия времени: легкая наладка, отсутствие необходимости в конфигурировании
  • Универсальность в использовании: длина измеряемых участков до 48 м, возможность настройки разрешения, высокая точность до 20 мкм
  • Удобство в использовании: функции настройки параметров и диагностики

Датчики систем безопасности и защитные выключатели с RFID и REED

Износостойкие герконовые защитные выключатели Balluff предназначены для эффективной блокировки доступа через защитные двери. С помощью опциональной проставки эти магнитно-кодируемые защитные выключатели можно устанавливать даже в ферромагнитной среде. Тем, кто предъявляет более высокие требования к вибрации и защите от манипуляций в отношении контроля защитных дверей, подойдут кодируемые через транспондер датчики системы безопасности RFID.

Электронный контроль

Для непосредственного контроля рабочих зон роботов и конечных положений металлических инструментальных блоков в промышленной среде можно использовать электронные средства. Наши бесконтактные индуктивные датчики системы безопасности легко справятся с этой задачей. В отличие от обычных защитных выключателей или датчиков систем безопасности RFID они не требуют специального ответного элемента и нечувствительны к вибрациям.

Подобно всем защитным выключателям и датчикам системы безопасности Balluff, индуктивные датчики системы безопасности можно подключать напрямую к надежному модулю ввода/вывода, который собирает все сигналы и передает их через задающий модуль IO-Link в систему обработки. Это позволит вам воспользоваться всеми преимуществами решения Industrie 4.0.

Основные преимущества

  • Защитные выключатели и датчики системы безопасности, рассчитанные на разные варианты использования
  • Прочные корпуса и светодиодная индикация функций
  • Подходят для средств обеспечения безопасности до уровня PLe/SIL3
  • Экономия времени и средств, а также предотвращение ошибок благодаря стандартным соединениям M12
  • Сокращение затрат на монтаж и повышение компактности
  • Подходят также для тяжелых защитных устройств
  • Защита от манипуляций
  • Нечувствительность к вибрациям и неточным направляющим дверей

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation