Сетевые модули для Devicenet

Сетевые модули

Доступно в:

2 Версии

Компания Balluff предлагает полный спектр высокоэффективного сетевого оборудования, чтобы поддержать вас при выборе необходимых сетевых компонентов. Для производств, находящихся в США, мы предлагаем полный комплект модулей для эффективного использования Devicenet.

Благодаря нашему ассортименту вы получаете все преимущества широкой и четко отлаженной программы организации сети и связности компонентов - независимо от производителя системы управления. Последовательно ориентированная конкретно на ваши требования, она не оставит открытым ни один вопрос в отношении оборудования, находящегося за пределами распределительного шкафа. Как результат вы получаете эффективное сочетание оборудования и процессов и экономите время и деньги.

Особенности

  • Быстрый монтаж, простое подключение, моментальное переоснащение
  • Независимо от производителя системы управления

Доступность

Цена

2 Результаты

Код заказа Price Интерфейс Цифровые входы Цифровые выходы Дополнительные интерфейсы
Действия

BNI005A

BNI DNT-502-100-Z001
DeviceNet 16x P-N-P, тип 2 16 PNP 4x IO-Link

BNI0003

BNI DNT-302-000-Z005
DeviceNet 16x P-N-P, тип 2 16 PNP