Сетевые модули для Profibus
Сетевые модули

Доступно в:
3 Версии
В качестве поставщика комплексных решений компания Balluff предлагает широкий спектр компонентов для оптимального использования шин Profibus. Эта проверенная технология полевых шин надежно поддерживает современное производство в течение многих лет. Вы всегда найдете у нас оптимальное решение — независимо от производителя системы управления.
При этом вы получаете такие преимущества как эффективный обмен между компонентами оборудования и процессами, простая прокладка проводов, быстрый монтаж благодаря непосредственному встраиванию в производственную линию, а также возможность быстрого переоснащения. В том числе в жестких условиях промышленного производства. Наши решения Profibus совместимы с IO-Link. Это означает, что вы можете непосредственно использовать все преимущества IO-Link. Ваше производство будет становиться все более эффективным – благодаря проверенному оборудованию для подключения Balluff.
Особенности
- Полная диагностика: безотказная работа системы
- Централизованное параметрирование: быстрое восстановление эксплуатационной готовности оборудования
- Экономия времени и расходов
- Простая сборка оборудования и безопасность вложений благодаря внедрению стандартов IEC 61158/EN 50170
Доступность
3 Результаты
Код заказа | Price | Цифровые входы | Цифровые выходы | Аналоговые входы | Дополнительные интерфейсы | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI0047BNI PBS-302-101-Z001 |
16x P-N-P, тип 2 | 16 PNP | ||||
![]() BNI005RBNI PBS-502-101-Z001 |
16x P-N-P, тип 2 | 16 PNP | 4x IO-Link | |||
![]() BNI004NBNI PBS-507-002-Z011 |
8x P-N-P, тип 2 | 8 PNP | 4x IO-Link |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.