Сетевые модули для CC-Link IE/Field Basic
Сетевые модули

Доступно в:
1 Версии
Система шин CC-Link IE Field Basic совместима с устройствами Ethernet 100 Мбит. Он обеспечивает оптимальную производительность, когда не требуется гигабитная скорость. Это делает CC-Link IE Field Basic идеально подходящим для требований так называемого низкого уровня автоматизации.
Специальные возможности
- Добавление совместимости CC-Link IE с устройствами 100-Mbit Ethernet
- Поддержка протокола SLMP (Seamless Message Protocol)
- Гибкое использование зон данных путем управления от двух до пяти станций
- Удобные возможности диагностики с 24 светодиодными индикаторами состояния порта и модуля
- Для жестких условий эксплуатации: прочный металлический корпус IP67
Доступность
1 Результаты
Код заказа | Price | Интерфейс | Цифровые входы | Цифровые выходы | Дополнительные интерфейсы | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI00E7BNI CIB-508-105-Z015 |
CC-Link IE Field Basic | 16x P-N-P, тип 3 | 16 PNP | 8x IO-Link |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.