Универсальные интерфейсы модулей IO-Link

Модули ввода/вывода

Доступно в:

5 Версии

Благодаря универсальным интерфейсам IO-Link все приборы с макс. 16 входами/выходами доступны для подключения к IO-Link. Соединение IO-Link позволяет легко соединять насосы, сигнальные лампы, пульты управления, клапанные блоки, блоки переключения, передающие блоки и многое другое с системой управления.

Модуль обеспечивает быстрое подключение IO-Link с помощью стандартного провода датчика и свободного провода. Это позволяет интегрировать в схему управления до 16 входов/выходов.

Особенности

  • компактный корпус адаптера для непосредственного подключения к различным приборам через IO-Link,
  • универсальность и независимость от промышленных шин,
  • соединение с уровнем управления с помощью обычного провода датчика,
  • варианты с 8 или 16 входными/выходными сигналами
  • отказ от трудоемких многогнездных соединений,
  • экономия места, времени и денег благодаря компактным соединениям

Доступность

Цена

5 Результаты

Код заказа Price Интерфейс Аналоговые входы Выходной ток, макс. Выходы, количество Входы, количество Материал корпуса
Действия

BNI00AE

BNI IOL-772-002-E032
IO-Link 1.1 8 8 Высококачественная сталь (1.4404) PTFE

BNI005M

BNI IOL-771-000-K027
IO-Link 1.1 16 16 PA

BNI00CA

BNI IOL-771-002-K027-003
IO-Link 1.1 16 16 PA

BNI005N

BNI IOL-772-000-K027
IO-Link 1.1 8 8 PA

BNI00CC

BNI IOL-772-002-K027-003
IO-Link 1.1 8 8 PA