Индуктивные элементы связи для передачи сигналов

Индуктивные элементы связи

Доступно в:

11 Версии

Наши индуктивные элементы связи для передачи сигналов рассчитаны на макс. восемь сигналов датчиков и восемь сигналов управления исполнительными элементами.

Система является двунаправленной, то есть она передает сигналы в обоих направлениях. Удаленный модуль может активироваться отдельно и управлять клеммными блоками. С базы могут передаваться до восьми сигналов, при этом четыре канала могут активироваться независимо друг от друга.

Особенности

  • сигналы передаются в обоих направлениях,
  • удаленный модуль активируется отдельно и управляет клеммными блоками,
  • передача до восьми сигналов,
  • активация четырех каналов независимо друг от друга.

Доступность

Цена

11 Результаты

Код заказа Price Компонент Конструкция Разъем Форма сигнала Функция
Действия

BIC007T

BIC 1I22-P2A02-M18MN2-EPX07-050
База M18x1 Кабель, 5 m, PUR однонаправленный Передача сигналов

BIC003N

BIC 1I3-P2A16-R01K01-C03
База прямоугольный Штекерный разъем, M16 серия 423, 3-конт. однонаправленный Передача сигналов

BIC0078

BIC 2I1-P2A05-M12MF-BPX0-003-M44A
Удаленный M12x1 Штекерный разъем, M12x1, 5-конт., 0.30 m, PUR однонаправленный Передача сигналов

BIC000A

BIC 2I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA
Удаленный M30x1,5 Штекерный разъем, M12x1-Гнездо, 12--конт. однонаправленный Передача сигналов

BIC0077

BIC 1I1-P2A05-M12MM-BPX0-003-M45A
База M12x1 Штекерный разъем, M12x1, 5-конт., 0.30 m, PUR однонаправленный Передача сигналов

BIC0009

BIC 1I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA
База M30x1,5 Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 12-конт. однонаправленный Передача сигналов

BIC007U

BIC 2I22-P2A02-M18MF2-EPX07-050
Удаленный M18x1 Кабель, 5 m, PUR однонаправленный Передача сигналов

BIC003P

BIC 2I3-P2A16-R01K01-SM3A30
Удаленный D93,0 Штекерный разъем, M8x1, 3-конт. однонаправленный Передача сигналов

BIC005J

BIC 2I3-P2A50-M30MI3-BPX0C-002-M4CA
Удаленный M30x1,5 Штекерный разъем, M12x1-Гнездо, 12--конт., 0.20 m, PUR однонаправленный Передача сигналов

BIC007K

BIC 2I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA
Удаленный прямоугольный Штекерный разъем, M12x1, 12-конт., 0.20 m, PUR однонаправленный Передача сигналов