Индуктивные элементы связи для передачи сигналов через IO-Link

Индуктивные элементы связи

Доступно в:

16 Версии

Индуктивные элементы связи для передачи сигналов через IO-Link предназначены для бесконтактной передачи данных и энергии через воздушный зазор. Это позволяет обойтись без механических штекерных контактов. А при условии использования нашей двусторонней системы связи с IO-Link данные могут передаваться даже в обоих направлениях.

Бесконтактная передача сигналов по стандарту IO-Link имеет прозрачную структуру: система действует «невидимо» и не требует настройки параметров. Вы можете легко встроить ее между ведущим и ведомым устройствами IO-Link и тотчас начинать обмен данными.

Система оснащена полноценным интерфейсом IO-Link, независимым от версии IO-Link. Обмен событиями, параметрами и данными процесса осуществляется между ведущим и ведомым устройствами непосредственно.

Особенности

  • одновременное управление исполнительными элементами и сбор сигналов датчиков,
  • возможность включения и выключения AUX-Power для исполнительных элементов,
  • отсутствие настройки параметров – простой монтаж по принципу «подключай и работай»,
  • функциональность IO-Link до уровня устройств,
  • гибкая длина данных процесса.

Доступность

Цена

16 Результаты

Код заказа Price Компонент Конструкция Разъем Форма сигнала Функция
Действия

BIC0086

BIC 1B1-IT1A0-M30EI21-SM4A5A
База M30x1,5 Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. двунаправленный IO-Link

BIC0087

BIC 2B1-IT1A0-M30EI21-SM4A5A
Удаленный M30x1,5 Штекерный разъем, M12x1-Гнездо, 5--конт. двунаправленный IO-Link

BIC0070

BIC 1B0-ITA50-Q40KFU-SM4A4A
База прямоугольный Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. двунаправленный Передача сигналов IO-Link

BIC007H

BIC 2B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A5A
Удаленный прямоугольный Штекерный разъем, M12x1-Гнездо, 5--конт. двунаправленный Передача сигналов IO-Link

BIC000E

BIC 2I0-I2A50-M30MI3-SM4A5A
Удаленный M30x1,5 Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 5-конт. Uni IO-Link

BIC005C

BIC 2I0-I2A50-Q40KFU-SM4A5A
Удаленный прямоугольный Штекерный разъем, M12x1-Гнездо, 5--конт. однонаправленный Uni IO-Link

BIC0054

BIC 2I0-IAA50-M30MI3-SM4A5A
Удаленный M30x1,5 Штекерный разъем, M12x1-Гнездо, 5--конт. Uni IO-Link

BIC007F

BIC 1B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A4A
База прямоугольный Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. двунаправленный Передача сигналов IO-Link

BIC000C

BIC 1I0-I2A50-M30MI3-SM4A4A
База M30x1,5 Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. Uni IO-Link

BIC0072

BIC 1B0-IT005-Q40KFU-SM4A4A
База прямоугольный Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. двунаправленный IO-Link