Фланцевые штекерные соединители
Прочные фланцевые штекерные соединители для надежного подсоединения

Доступно в:
67 Версии
Компания Balluff предлагает широкий и гибкий ассортимент фланцевых штекерных соединителей в вариантах M8 и M12. Вы можете выбрать соединители в исполнении с 3, 4, 5, 8 и 12 контактами. Выполненные из прочного металла, все соединители имеют степень защиты IP67 и отличаются стойкостью к ударам и вибрации.
Особенности
- с гнездом и штекером,
- прочные металлические исполнения,
- стойкость к ударам и вибрации,
- степень защиты IP67,
- наличие различных вариантов длины жил,
Доступность
67 Результаты
Код заказа | Price | Разъем | Крепление | Количество проводников | Сечение проводника | Длина вывода L | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BCC0E63BCC A354-0000-10-RN010-006 |
7/8"-Гнездо, прямой, 4-конт. | 1/2" NPT | 4 | 16 AWG | 0.60 m | ||
![]() BCC0720BCC A354-0000-10-RN010-020 |
7/8"-Гнездо, прямой, 4-конт. | 1/2" NPT | 4 | 16 AWG | 2.00 m | ||
![]() BCC0CU9BCC A354-0000-20-RN059-006 |
7/8"-Штекер, прямой, 4-конт. | 1/2" NPT | 4 | 16 AWG | 0.60 m | ||
![]() BCC098RBCC A355-0000-20-RN022-020 |
7/8"-Штекер, прямой, 5-конт. | 1/2" NPT | 5 | 16 AWG | 2.00 m | ||
![]() BCC0E4ZBCC M353-0000-10-RM049-020 |
M8x1-Гнездо, прямой, 3-конт., A-с кодированием | M8x0,5 | 3 | 0.25 mm² | 2.00 m | ||
![]() BCC0CZ1BCC M454-0000-1A-RN060-020 |
M12x1-Гнездо, прямой, 4-конт., A-с кодированием | 1/2" NPT | 4 | 22 AWG | 2.00 m | ||
![]() BCC0CZ4BCC M454-0000-2A-RN060-006 |
M12x1-Штекер, прямой, 4-конт., A-с кодированием | 1/2" NPT | 4 | 22 AWG | 0.60 m | ||
![]() BCC08M2BCC M455-0000-1A-RM020-002 |
M12x1-Гнездо, прямой, 4-конт., A-с кодированием | M16x1,5 | 4 | 0.25 mm² | 0.20 m | ||
![]() BCC0CZ8BCC M455-0000-1A-RN063-006 |
M12x1-Гнездо, прямой, 5-конт., A-с кодированием | 1/2" NPT | 5 | 22 AWG | 0.60 m | ||
![]() BCC0E55BCC M458-0000-1A-RM015-005 |
M12x1-Гнездо, прямой, 8-конт., A-с кодированием | M16x1,5 | 8 | 0.25 mm² | 0.50 m |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.