Сборные штекерные соединители
Подходящий штекерный соединитель для любой промышленной отрасли

Доступно в:
141 Версии
Компания Balluff предлагает широкий спектр сборных штекерных соединителей, предназначенных для надежной передачи сигналов, данных и мощности. Благодаря различным конструктивным формам и материалам корпуса вы можете выбрать именно тот продукт, который подходит для вашей конкретной ситуации.
Все сборные штекерные соединители отличаются высокой прочностью, позволяющей использовать их в условиях промышленного производства, и гарантируют проверенное временем качество Balluff, к которому вы привыкли и на которое вы всегда можете рассчитывать.
Особенности
- большой выбор для любой промышленной отрасли,
- различные конструктивные формы,
- различные материалы корпуса,
- надежная передача сигналов, данных и мощности,
- высокая прочность и возможность использования в промышленных условиях.
Доступность
141 Результаты
Код заказа | Price | Разъем | Количество подключаемых контактов | Диаметр кабеля D | Разрешение на эксплуатацию/конформность | Степень защиты | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BCC0LCTBCC M435-0000-1L-000-61X5B5-000 |
M12x1-Гнездо, прямой, 5-конт., L-с кодированием | 5 | 8...13 mm | E~, CE, WEEE | IP67 | ||
![]() BCC0KW7BCC M445-0000-1A-004-51X475-000 |
M12x1-Гнездо, угловой, 5-конт., A-с кодированием | 4 | 6...8 mm | E~, WEEE | IP67 | ||
![]() BCC0LK1BCC E878-0000-E0-151-02X8T2-000 |
RJ45-Штекер, прямой, 8-конт. | 8 | 5...9 mm | cULus, E~, WEEE | IP20 | ||
![]() BCC0LCRBCC M435-0000-2L-000-61X5B5-000 |
M12x1-Штекер, прямой, 5-конт., L-с кодированием | 5 | 8...13 mm | E~, CE, WEEE | IP67 | ||
![]() BCC0LCPBCC M478-0000-1X-000-E3X8T2-000 |
M12x1-Гнездо, прямой, 8-конт., X-с кодированием | 8 | 5.5...9 mm | E~, CE, WEEE | IP67 | ||
![]() BCC0AT9BCC A333-0000-10-000-61X3A5-000 |
7/8"-16 UN-Гнездо, прямой, 3-конт. | 3 | 8...10 mm | cURus, E~, CE, WEEE | IP67 | ||
![]() BCC0707BCC A334-0000-10-000-61X4A5-000 |
7/8"-16 UN-Гнездо, прямой, 4-конт. | 4 | 8...10 mm | cURus, E~, CE, WEEE | IP67 | ||
![]() BCC0708BCC A334-0000-10-000-71X4A5-000 |
7/8"-16 UN-Гнездо, прямой, 4-конт. | 4 | 10...12 mm | cURus, E~, CE, WEEE | IP67 | ||
![]() BCC070CBCC A334-0000-20-000-71X4A5-000 |
7/8"-16 UN-Штекер, прямой, 4-конт. | 4 | 10...12 mm | cURus, E~, CE, WEEE | IP67 | ||
![]() BCC070EBCC A335-0000-10-000-51X5A5-000 |
7/8"-16 UN-Гнездо, прямой, 5-конт. | 5 | 6...8 mm | cURus, E~, CE, WEEE | IP67 |