Пассивные распределители

Универсальный талант даже в жестких условиях эксплуатации

Доступно в:

156 Версии

Пассивные распределители Balluff предназначены для соединения датчиков и исполнительных элементов с системой управления. Они идеально подходят для жестких условий эксплуатации, в особенности там, где используются охлаждающие и смазочные материалы. Цельнолитой корпус обеспечивает высокую степень защиты и максимальную стойкость к ударам и вибрации.

Благодаря своей конструкции эти интерфейсы идеально интегрируются в любую производственную линию или машину, при этом металлические резьбовые вставки гарантируют высокую точность посадки штекерных соединителей.

Все распределители гибко монтируются на любые стандартные профили и пластины: благодаря центральному расположению крепежных отверстий. Дополнительные боковые крепежные отверстия позволяют также установить на боковой стороне пассивный интерфейс. Гибкость монтажа поддерживается четкими и яркими светодиодными индикаторами.

Основные преимущества

  • простое соединение,
  • компактность,
  • стойкость к ударам и вибрации,
  • высокая прочность и возможность использования в промышленных условиях,
  • стойкость к рабочим средам благодаря металлическим резьбовым вставкам,
  • различные варианты крепления,
  • высокая точность посадки штекерных соединителей благодаря металлическим резьбовым вставкам.

Доступность

Цена

156 Результаты

Код заказа Price Гнезда разъема Индикатор функции переключения Выходной ток, макс. Кабель Тип сигнала Коммутационная функция
Действия

BPI00C6

BPI 4M303P-5K-B0-KPX60-050
4x M8x1-Гнездо, 3--конт. СД желтый (4 шт.) 3 A PUR черный, 5 m, пригодность для тяговых цепей PNP Замыкающий контакт (NO)

BPI00C8

BPI 4M303P-5K-B0-KPX60-150
4x M8x1-Гнездо, 3--конт. СД желтый (4 шт.) 3 A PUR черный, 15 m, пригодность для тяговых цепей PNP Замыкающий контакт (NO)

BPI00CC

BPI 4M304P-5K-B0-KPXA0-030
4x M8x1-Гнездо, 4--конт. СД желтый (8 шт.) 3 A PUR черный, 3 m, пригодность для тяговых цепей PNP Замыкающий контакт/размыкающий контакт (NO/NC)

BPI009T

BPI 4M4A4P-2K-B0-KPX70-100
4x M12x1-Гнездо, 4--конт. СД желтый (4 шт.) 4 A PUR черный, 10 m, пригодность для тяговых цепей PNP Замыкающий контакт (NO)

BPI009Z

BPI 4M4A5P-2K-B0-KPXB0-100
4x M12x1-Гнездо, 5--конт. СД желтый (8 шт.) 4 A PUR черный, 10 m, пригодность для тяговых цепей PNP Замыкающий контакт/размыкающий контакт (NO/NC)

BPI00HF

BPI 6M3030-5K-B0-SM48T
6x M8x1-Гнездо, 3--конт. 2 A

BPI00AR

BPI 6M303P-5K-B0-KPX80-050
6x M8x1-Гнездо, 3--конт. СД желтый (6 шт.) 3 A PUR черный, 5 m, пригодность для тяговых цепей PNP Замыкающий контакт (NO)

BPI00AJ

BPI 6M303P-5K-B0-SM4CT
6x M8x1-Гнездо, 3--конт. СД желтый (6 шт.) 1.5 A PNP Замыкающий контакт (NO)

BPI00CM

BPI 8M303P-5K-B0-KPXA0-050
8x M8x1-Гнездо, 3--конт. СД желтый (8 шт.) 3 A PUR черный, 5 m, пригодность для тяговых цепей PNP Замыкающий контакт (NO)

BPI00CN

BPI 8M303P-5K-B0-KPXA0-100
8x M8x1-Гнездо, 3--конт. СД желтый (8 шт.) 3 A PUR черный, 10 m, пригодность для тяговых цепей PNP Замыкающий контакт (NO)

Штекерный разъем под порт M12

  • Разъем с штекером M23 (12- и 19-контактный)

  • Варианты для одного или двух сигналов на порт

  • Варианты с 4 и 8 гнездами PNP, NPN и варианты без светодиодов

Разъем с кабелем под порт M12

  • Различные варианты длины кабелей

  • Варианты для одного или двух сигналов на порт

  • Варианты с 4 и 8 гнездами

  • Варианты для датчиков PNP и NPN и варианты без светодиодов

Разъем с крышкой под порт M12

  • Соединение через штекерные колодки

  • Возможность разделения потенциалов напряжения питания датчиков и исполнительных элементов с помощью перемычек

  • Варианты для одного или двух сигналов на порт

  • Варианты с 4 и 8 гнездами

  • Варианты для датчиков PNP

Разъем с кабелем под порт M8

  • Различные варианты длины кабелей

  • Варианты для одного или двух сигналов на порт

  • Варианты с 4, 6, 8 и 10 гнездами

  • Варианты для датчиков PNP и NPN и варианты без светодиодов

  • Гибкий монтаж благодаря крепежному отверстию для бокового или переднего монтажа

Штекерный разъем под порт M8

  • Разъем с штекером M12 (8- и 12-контактный)

  • Варианты для одного или двух сигналов на порт

  • Варианты с 4, 6, 8 и 10 гнездами

  • Варианты для датчиков PNP и NPN и варианты без светодиодов

  • Гибкий монтаж благодаря крепежному отверстию для бокового или переднего монтажа