Адаптеры
Надежные решения для любых задач электромонтажа

Доступно в:
6 Версии
Широкий спектр адаптеров Balluff предназначен для быстрого и надежного соединения штекеров различных конструктивных форм.
Мы предлагаем различные серии адаптеров, которые отличаются высочайшей прочностью и гибкостью в использовании и поэтому подходят для использования в условиях промышленного производства.
Особенности
- прочность и возможность использования в промышленных условиях,
- быстрое и надежное соединение,
- дополнительная гибкость.
Адаптеры M8, M12 и адаптеры для вентильных штекеров
Наши адаптеры M8 и M12, а также адаптеры для вентильных штекеров, имеют степень защиты IP67 и отличаются стойкостью к ударам и вибрации.
стойкость к ударам и вибрации,
высококачественные материалы,
IP67
Адаптеры Profibus
Наши адаптеры Profibus предназначены для простого и надежного подсоединения шины Profibus.
полностью экранированный литой цинковый корпус,
рычажный переключатель для активизации шинного окончания с внешним управлением,
функции программирования и диагностики с помощью второго D-Sub,
различные конструктивные формы корпуса,
исполнения с функцией автоматического конфигурирования («подключай и работай»), а также варианты для самостоятельной сборки.
Доступность
6 Результаты
Код заказа | Price | Разъем 1 | Разъем 2 | Конфигурация штекера | Действия |
---|---|---|---|---|---|
![]() BCC0HKZBCC VA04-M415-3E-RA125-000 |
A, DIN-0°/180°-Штекер клапана, угловой, 4--конт. | M12x1-Штекер, прямой, 3--конт., A-с кодированием | прямой,угловой | ||
![]() BCC0F2UBCC M415-M314-3F-RA102-000 |
M12x1-Гнездо, прямой, 4--конт., A-с кодированием | M8x1-Штекер, прямой, 4--конт., A-с кодированием | прямой 2 шт. | ||
![]() BCC0F47BCC M313-M413-3E-RA101-000 |
M8x1-Гнездо, прямой, 3--конт., A-с кодированием | M12x1-Штекер, прямой, 3--конт., A-с кодированием | прямой 2 шт. | ||
![]() BCC0F2YBCC M314-M414-3E-RA102-000 |
M8x1-Гнездо, прямой, 4--конт., A-с кодированием | M12x1-Штекер, прямой, 4--конт., A-с кодированием | прямой 2 шт. | ||
![]() BCC0F2TBCC M415-M313-3F-RA101-000 |
M12x1-Гнездо, прямой, 3--конт., A-с кодированием | M8x1-Штекер, прямой, 3--конт., A-с кодированием | прямой 2 шт. | ||
![]() BCC0FCKBCC M414-M414-6A-710-PS0434-003 |
M12x1-Штекер, прямой, 4--конт., A-с кодированием | M12x1-Штекер, прямой, 4--конт., A-с кодированием | прямой 2 шт. |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.