Вводы в коммутационный шкаф
Прочные штекерные соединители для оптимального соединения

Доступно в:
22 Версии
Мы предлагаем вам широкий спектр вводов в коммутационный шкаф. Наши штекерные соединители RJ45 и M12 (с A, B и D-кодированием) различных конструктивных форм отличаются высочайшей прочностью и стойкостью к ударам и вибрации.
Штекерные соединители Balluff отличает использование высококачественных материалов и надежная защита от пыли и воды. Они обеспечивают быстрое и надежное соединение через стенки коммутационных шкафов или корпусов других типов.
Особенности
- высокая степень защиты от пыли и воды,
- широкий спектр с различными конструктивными формами,
- быстрое и надежное соединение,
- высокая прочность и возможность использования в промышленных условиях,
- высококачественные материалы.
Доступность
22 Результаты
Код заказа | Price | Кабель | Разъем 1 | Разъем 2 | Конфигурация штекера | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BCC0LJMBCC M418-E818-BX0-RM149-000 |
M12x1-Гнездо, прямой, 8--конт., X-с кодированием | RJ45-Гнездо, прямой, 8--конт. | прямой 2 шт. | |||
![]() BCC0LJTBCC M458-E818-AX0-RM148-020 |
PUR экранир. зеленый, 2 m | M12x1-Гнездо, прямой, 8--конт., X-с кодированием | RJ45-Штекер, прямой, 8--конт. | прямой 2 шт. | ||
![]() BCC0MA1BCC M458-E818-AX0-RM148-030 |
PUR экранир. зеленый, 3 m | M12x1-Гнездо, прямой, 8--конт., X-с кодированием | RJ45-Штекер, прямой, 8--конт. | прямой 2 шт. | ||
![]() BCC0LJEBCC M458-M458-5X-RM147-000 |
M12x1-Гнездо, прямой, 8--конт., X-с кодированием | M12x1-Гнездо, прямой, 8--конт., X-с кодированием | прямой 2 шт. | |||
![]() BCC0LJRBCC M458-E818-AX0-RM148-010 |
PUR экранир. зеленый, 1 m | M12x1-Гнездо, прямой, 8--конт., X-с кодированием | RJ45-Штекер, прямой, 8--конт. | прямой 2 шт. | ||
![]() BCC0LJUBCC M458-E818-AX0-RM148-050 |
PUR экранир. зеленый, 5 m | M12x1-Гнездо, прямой, 8--конт., X-с кодированием | RJ45-Штекер, прямой, 8--конт. | прямой 2 шт. | ||
![]() BCC0LJNBCC M428-E818-BX0-RM149-000 |
M12x1-Гнездо, угловой, 8--конт., X-с кодированием | RJ45-Гнездо, прямой, 8--конт. | прямой,угловой | |||
![]() BCC0LJPBCC M458-E818-AX0-RM148-005 |
PUR экранир. зеленый, 0.5 m | M12x1-Гнездо, прямой, 8--конт., X-с кодированием | RJ45-Штекер, прямой, 8--конт. | прямой 2 шт. | ||
![]() BCC0A7NBCC A355-A355-30-RN037-000 |
7/8"-Гнездо, прямой, 5--конт. | 7/8"-16 UN2A-Штекер, прямой, 5--конт. | прямой 2 шт. | |||
![]() BCC0FYYBCC M415-E834-AG-RP001-020 |
PUR экранир. зеленый, 2 m | M12x1-Гнездо, прямой, 4--конт., D-с кодированием | RJ45-Штекер, прямой, 4--конт. | прямой 2 шт. |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.