Блоки питания для распределительных шкафов
Надежная система подачи напряжения для монтажа в распределительном шкафу

Доступно в:
8 Версии
Выведите ваши приложения на новый уровень эффективности. Наши блоки питания для распределительных шкафов устойчивы к коротким замыканиям и несут на себе основную нагрузку всей системы автоматизации. Благодаря возможности выбора напряжения — 24 В, 12 В и до 48 В и встроенным диагностическим выходам для интеграции в систему диагностики машины они допущены к использованию во всем мире.
Особенности
- одна или три фазы,
- мощность от 18 до 960 Вт, при параллельной схеме до 2,8 кВт,
- регулируемое выходное напряжение,
- светодиоды и выходы состояния готовности и тревоги (цифровые),
- параллельный и последовательный режим для гибкой адаптации к конкретной задаче (в зависимости от типа),
- также в исполнении Class2,
- низкая остаточная волнистость выходного напряжения,
- характеристика в нормальном направлении потока или режим Hiccup в случае короткого замыкания,
- металлический или металло-пластиковый корпус.
Доступность
8 Результаты
Код заказа | Price | Крепление | Номинальный выходной ток | Номинальное выходное напряжение = | Степень защиты | Разъем | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE0111BAE PS-XA-1W-24-025-016 |
Установка монтажной шины | 3.12 A | 24 V | IP20 | Клемма, 0,25...2,5 мм² | ||
![]() BAE0116BAE PS-XA-3Y-24-100-021 |
Установка монтажной шины | 10 A | 24 V | IP20 | Клемма, 0,25...4 mm² | ||
![]() BAE0112BAE PS-XA-1W-24-050-017 |
Установка монтажной шины | 5 A | 24 V | IP20 | Клемма, 0,25...4 mm² | ||
![]() BAE0113BAE PS-XA-1W-24-100-018 |
Установка монтажной шины | 10 A | 24 V | IP20 | Клемма, 0,25...4 mm² | ||
![]() BAE0118BAE PS-XA-3Y-24-400-023 |
Установка монтажной шины | 40 A | 24 V | IP20 | Клемма, 0,25 мм² – 4 мм²;0,5 мм² – 10 мм² | ||
![]() BAE0114BAE PS-XA-1W-24-200-019 |
Установка монтажной шины | 20 A | 24 V | IP20 | Клемма, 0,25...4 mm² | ||
![]() BAE0115BAE PS-XA-3Y-24-050-020 |
Установка монтажной шины | 5 A | 24 V | IP20 | Клемма, 0,25 мм² – 4 мм²;0,5 мм² – 10 мм² | ||
![]() BAE0117BAE PS-XA-3Y-24-200-022 |
Установка монтажной шины | 20 A | 24 V | IP20 | Клемма, 0,25...4 mm² |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.