Блоки питания Heartbeat®

Оптимальная и высокоэффективная подача напряжения для сложных систем автоматизации

Доступно в:

7 Версии

Наши блоки питания Heartbeat® гарантируют надежную и эффективную подачу напряжения на датчики, исполнительные элементы, блоки управления и интерфейсы HMI. Они были разработаны специально для сложных систем с высокими требованиями к качеству, долговечности и возможностям диагностики. Блоки питания отличаются высочайшим качеством компонентов, большим сроком службы и наличием встроенной схемы контроля.

Доступность

Цена

7 Результаты

Код заказа Price Крепление Номинальный выходной ток Номинальное выходное напряжение = Степень защиты Разъем (напряжение питания IN) Разъем (напряжение питания OUT)
Действия

BAE00FW

BAE PS-XA-1W-24-038-607
Фланцевое крепление 3.8 A 24 V IP67, со штекерным разъемом 7/8"-Штекер 7/8"-Гнездо

BAE00EN

BAE PS-XA-1W-24-038-601
Фланцевое крепление 3.8 A 24 V IP67, со штекерным разъемом 7/8"-Штекер 7/8"-Гнездо

BAE00EP

BAE PS-XA-1W-24-038-602
Фланцевое крепление 3.8 A 24 V IP67, со штекерным разъемом 7/8"-Штекер 7/8"-Гнездо

BAE00ET

BAE PS-XA-1W-24-080-604
Фланцевое крепление 8 A 24 V IP67, со штекерным разъемом 7/8"-Штекер 7/8"-Гнездо

BAE00FL

BAE PS-XA-1W-24-080-605
Фланцевое крепление 8 A 24 V IP67, со штекерным разъемом 7/8"-Штекер 7/8"-Гнездо

BAE00ER

BAE PS-XA-1W-24-038-603
Фланцевое крепление 3.8 A 24 V IP67, со штекерным разъемом 7/8"-Штекер 7/8"-Гнездо

BAE00FY

BAE PS-XA-1W-24-080-606
Фланцевое крепление 8 A 24 V IP67, со штекерным разъемом 7/8"-Штекер 7/8"-Гнездо

Трехцветный светодиодный индикатор состояния Heartbeat® локально информирует о текущем уровне нагрузки, степени износа оборудования и остаточном ресурсе блока питания. Через цифровые выходы выдаются сигналы тревоги, уровня нагрузки и ресурса.

Суперкомпактная конструктивная форма блоков питания Heartbeat® обеспечивает возможность монтажа в коммутационном шкафу (корпус IP20). Также предлагаются варианты IP67 для питания модулей в децентрализованных структурах непосредственно на потребителе.

Особенности

  • 24 В, одна фаза,
  • 60, 120, 240 и 480 Вт,
  • устойчивость к коротким замыканиям с 150%-м запасом мощности,
  • регулируемое выходное напряжение,
  • низкая остаточная волнистость выходного напряжения,
  • Heartbeat® поддерживает возможности профилактического обслуживания и обслуживания по состоянию (стандарт Industrie 4.0).