Блоки питания Heartbeat® с интерфейсом IO-Link

Оптимальная подача напряжения для сложных систем автоматизации с коммуникационным интерфейсом IO-Link

Доступно в:

7 Версии

Наши блоки питания Heartbeat® с интерфейсом IO-Link гарантируют надежную и эффективную подачу напряжения на датчики, исполнительные элементы, блоки управления и интерфейсы HMI. Они были разработаны специально для сложных систем с высокими требованиями к качеству, долговечности и возможностям диагностики. Блоки питания отличаются высочайшим качеством компонентов, большим сроком службы и наличием встроенной схемы контроля.

Доступность

Цена

7 Результаты

Код заказа Price Крепление Номинальный выходной ток Номинальное выходное напряжение = Степень защиты Разъем (напряжение питания IN) Разъем (напряжение питания OUT)
Действия

BAE00T4

BAE PS-XA-1S-24-050-102
Установка монтажной шины 5 A 24 V IP20 Клеммная колодка Клеммная колодка

BAE00LJ

BAE PS-XA-1S-24-100-103
Установка монтажной шины 10 A 24 V IP20 Клеммная колодка Клеммная колодка

BAE00TK

BAE PS-XA-1W-24-038-603-I
Фланцевое крепление 3.8 A 24 V IP67, со штекерным разъемом 7/8"-Штекер 7/8"-Гнездо

BAE00TL

BAE PS-XA-1W-24-080-604-I
Фланцевое крепление 8 A 24 V IP67, со штекерным разъемом 7/8"-Штекер 7/8"-Гнездо

BAE00M3

BAE PS-XA-1S-24-200-104
Установка монтажной шины 20 A 24 V IP20 Клеммная колодка Клеммная колодка

BAE00TM

BAE PS-XA-1W-24-080-605-I
Фланцевое крепление 8 A 24 V IP67, со штекерным разъемом 7/8"-Штекер 7/8"-Гнездо

BAE00TN

BAE PS-XA-1W-24-080-606-I
Фланцевое крепление 8 A 24 V IP67, со штекерным разъемом 7/8"-Штекер 7/8"-Гнездо

С помощью трехцветного светодиодного индикатора состояния Heartbeat® локально передается информация о текущем уровне нагрузки, степени износа оборудования и остаточном ресурсе блока питания. Через цифровые выходы выдаются сигналы тревоги, уровня нагрузки и ресурса. С помощью интерфейса IO-Link можно запросить подробную диагностическую информацию, информацию о состоянии прибора, рабочих параметрах, а также информацию из архива.

Суперкомпактная конструктивная форма блоков питания Heartbeat® с интерфейсом IO-Link обеспечивает возможность монтажа в коммутационном шкафу (корпус IP20). Также предлагаются варианты IP67 для питания модулей в децентрализованных структурах непосредственно на потребителе.

Особенности

  • 24 В, одна фаза,
  • 60, 120, 240 и 480 Вт,
  • устойчивость к коротким замыканиям с 150%-м запасом мощности,
  • регулируемое выходное напряжение,
  • низкая остаточная волнистость выходного напряжения,
  • Heartbeat® поддерживает возможности профилактического обслуживания и обслуживания по состоянию (стандарт Industrie 4.0),
  • дополнительная обработка всей информации Heartbeat® в системах управления и диагностики высшего уровня через IO-Link,
  • светодиоды для поддержки обмена данными через IO-Link,
  • гальваническое разделение схемы обмена данными через IO-Link и блока питания.