Системы освещения для видеосистем

Оптимальные условия освещения для любой ситуации

Системы освещения для видеосистем

Обработка любого изображения требует правильного освещения. Компания Balluff предлагает широкий спектр надежных дополнительных приспособлений для освещения, рассчитанных на различные условия монтажа и выполняемые задачи.

Наша энергоэффективная и долговечная светодиодная техника отличается однородными оптическими свойствами. Кроме этого, системы освещения Balluff гарантируют высокий уровень защиты зрения в соответствии с IEC 62471. Вы можете выбрать один из вариантов с красным, белым, инфракрасным или лазерным светом.

Основные преимущества

  • высочайшее качество (всесторонние проверки на электромагнитную совместимость, высокая степень защиты),
  • быстрый и легкий монтаж,
  • простой ввод в эксплуатацию.

Темнопольное освещение

  • простое крепление и гибкое позиционирование,
  • высококачественный корпус со степенью защиты IP54,
  • надежность и эффективность,
  • первоклассные материалы.

Фоновое освещение

  • абсолютно плоская конструкция,
  • простой и быстрый монтаж,
  • интенсивность и разносторонность,
  • высококачественный корпус со степенью защиты IP54 или IP69K,
  • первоклассные материалы,
  • также наличие варианта из нержавеющей стали.

Кольцевое освещение

  • простой монтаж и крепление,
  • высококачественный корпус со степенью защиты IP65,
  • возможность контроля с больших расстояний,
  • съемный рассеиватель для использования на бликующих поверхностях во избежание возникновения мешающих отражений.

Линейное освещение

  • простое крепление и гибкое позиционирование,
  • конструкция почти без бортов для возможности укладки в стопы или в ряд,
  • высококачественный корпус со степенью защиты IP54,
  • возможность сборки в квадратную или прямоугольную рамку с помощью крепежных уголков.

Коаксиальные системы освещения

  • редкое техническое обслуживание и возможность использования в промышленных условиях,
  • простой монтаж и интеграция,
  • высококачественный корпус со степенью защиты IP54,
  • для контроля запечатанных или загрязненных поверхностей и нанесенных матричных кодов,
  • первоклассные материалы.

Точечное освещение

  • простое крепление и гибкое позиционирование,
  • высококачественный корпус со степенью защиты IP67,
  • первоклассные материалы.

Линейные лазеры

  • компактность и прочность (конструктивные формы M18 и M12),
  • высококачественный корпус со степенью защиты IP67,
  • простое крепление и гибкое позиционирование,
  • простой монтаж, класс лазера 1M или 2M (не требуются никакие дополнительные меры защиты),
  • высококачественные материалы и лазерные модули,
  • возможность контроля с больших расстояний до 2000 мм,
  • высокая яркость и возможность масштабирования.

Системы освещения станков

  • ударо- и вибростойкость, способны выдерживать высокую термическую и механическую нагрузку
  • степень защиты IP67/IP69K: для неблагоприятных условий эксплуатации
  • легко монтируемый и недорогой стандартный штекерный разъем M12
  • однородное (а при рассеянном освещении абсолютно неслепящее) освещение большой площади
  • экономичность за счет низкого потребления энергии и высокоэффективной светодиодной технологии
  • компактная конструкция Ø 20 или 45 мм и малый вес
  • 24 В= вместо 230 В~: не требуется заземление, повышается безопасность труда
  • простой монтаж

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation