Точечное освещение
Системы освещения для видеосистем и машин

Доступно в:
6 Версии
Наши точечные системы освещения предназначены для целенаправленного высвечивания конкретных зон. Вам предлагаются варианты разных размеров (M12, M18, M30), а также с красным или инфракрасным светом. Независимо от вашего выбора преимуществами являются простой монтаж и возможность контроля с больших расстояний.
Особенности
- простое крепление и гибкое позиционирование,
- высококачественный корпус со степенью защиты IP67,
- первоклассные материалы.
Доступность
6 Результаты
Код заказа | Price | Исполнение | Светящаяся поверхность | Вид излучения | Размеры | Материал | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE011MBAE LX-VS-SW030A |
Точечное освещение | Ø 25 mm | СД белого света | Ø 30 x 67.5 mm |
Высококачественная сталь (1.4301) Латунь PC |
||
![]() BAE011KBAE LX-VS-SI030A |
Точечное освещение | Ø 25 mm | СД, инфракрасный | Ø 30 x 67.5 mm |
Высококачественная сталь (1.4301) Латунь PC |
||
![]() BAE011LBAE LX-VS-SR030A |
Точечное освещение | Ø 25 mm | СД красного света | Ø 30 x 67.5 mm |
Высококачественная сталь (1.4301) Латунь PC |
||
![]() BAE00H1BAE LX-VS-SI018 |
Точечное освещение | Ø 15.4 mm | СД, инфракрасный | Ø 18 x 75 mm |
Высококачественная сталь (1.4301) Латунь Cтекло |
||
![]() BAE00KFBAE LX-VS-SR012 |
Точечное освещение | Ø 9 mm | СД красного света | Ø 12 x 41.5 mm |
Высококачественная сталь (1.4301) PC |
||
![]() BAE00H0BAE LX-VS-SR018 |
Точечное освещение | Ø 15.4 mm | СД красного света | Ø 18 x 75 mm |
Высококачественная сталь (1.4301) Латунь Cтекло |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.