Фоновое освещение
Системы освещения для видеосистем и машин

Доступно в:
12 Версии
Наши фоновые системы освещения позволяют легко контролировать размеры и форму объектов независимо от материала и характера поверхности. Вы можете выбрать между различными типоразмерами с разными диаметрами светового поля (от 25 х 25 мм до 300 х 200 мм) и вариантами с красным или инфракрасным светом. Полезная информация: Фоновые системы освещения Balluff могут использоваться также для диффузного освещения падающим светом.
Особенности
- абсолютно плоская конструкция,
- простой и быстрый монтаж,
- интенсивность и разносторонность,
- высококачественный корпус со степенью защиты IP54 или IP69K,
- первоклассные материалы,
- также наличие варианта из нержавеющей стали.
Доступность
12 Результаты
Код заказа | Price | Разъем | Материал | Светящаяся поверхность | Светодиодная группа по IEC 62471 | Вид излучения | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00FRBAE LX-VS-HI100 |
Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4--конт., 0.3 m | Алюминий черный анодированный Cтекло PMMA | 100 x 100 mm | Группа риска 1 | СД, инфракрасный | ||
![]() BAE00WMBAE LX-VS-HI300 |
Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4-конт., 0.30 m | Алюминий черный анодированный Cтекло PMMA | 300 x 200 mm | Группа риска 1 | СД, инфракрасный | ||
![]() BAE00KRBAE LX-VS-HI050 |
Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4--конт., 0.3 m | Алюминий черный анодированный Cтекло PMMA | 50 x 50 mm | Группа риска 1 | СД, инфракрасный | ||
![]() BAE000FBAE LX-VS-HR050 |
Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4--конт., 0.3 m | Алюминий черный анодированный Cтекло PMMA | 50 x 50 mm | Свободная группа | СД красного света | ||
![]() BAE00KPBAE LX-VS-HI150 |
Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4--конт., 0.3 m | Алюминий черный анодированный Cтекло PMMA | 150 x 100 mm | Группа риска 1 | СД, инфракрасный | ||
![]() BAE000EBAE LX-VS-HR025 |
Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4--конт., 0.3 m | Алюминий черный анодированный Cтекло PMMA | 25 x 25 mm | Свободная группа | СД красного света | ||
![]() BAE000HBAE LX-VS-HR100 |
Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4--конт., 0.3 m | Алюминий черный анодированный Cтекло PMMA | 100 x 100 mm | Свободная группа | СД красного света | ||
![]() BAE00MUBAE LX-VS-HR300 |
Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4--конт., 0.3 m | Алюминий черный анодированный Cтекло PMMA | 300 x 200 mm | Свободная группа | СД красного света | ||
![]() BAE00JFBAE LX-VS-HR100-E |
Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4--конт., 0.3 m |
Высококачественная сталь (1.4301) Cтекло PMMA |
100 x 100 mm | Свободная группа | СД красного света | ||
![]() BAE00C5BAE LX-VS-HR150 |
Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4--конт., 0.3 m | Алюминий черный анодированный Cтекло PMMA | 150 x 100 mm | Свободная группа | СД красного света |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.