Кольцевое освещение
Системы освещения для видеосистем и машин

Доступно в:
6 Версии
Световое поле наших систем кольцевого освещения имеет диаметр 100/60 мм. В качестве дополнительного источника освещения падающим светом от ярких светодиодов они обеспечивают равномерное высвечивание красным, белым или инфракрасным светом.
Особенности
- простой монтаж и крепление,
- высококачественный корпус со степенью защиты IP65,
- возможность контроля с больших расстояний,
- съемный рассеиватель для использования на бликующих поверхностях во избежание возникновения мешающих отражений.
Доступность
6 Результаты
Код заказа | Price | Исполнение | Светящаяся поверхность | Вид излучения | Размеры | Материал | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE011PBAE LX-VS-RI040 |
Кольцевое освещение | Ø 38 mm/Ø 26 mm | СД, инфракрасный | Ø 40.5 x 13 mm | Алюминий черный анодированный | ||
![]() BAE011RBAE LX-VS-RR040 |
Кольцевое освещение | Ø 38 mm/Ø 26 mm | СД красного света | Ø 40.5 x 13 mm | Алюминий черный анодированный | ||
![]() BAE011TBAE LX-VS-RW040 |
Кольцевое освещение | Ø 38 mm/Ø 26 mm | СД белого света | Ø 40.5 x 13 mm | Алюминий черный анодированный | ||
![]() BAE00ANBAE LX-VS-RW100 |
Кольцевое освещение | Ø 100 mm/Ø 60 mm | СД белого света | Ø 116 x 20.5 mm | Алюминий черный анодированный Cтекло | ||
![]() BAE000KBAE LX-VS-RI100 |
Кольцевое освещение | Ø 100 mm/Ø 60 mm | СД, инфракрасный | Ø 116 x 20.5 mm | Алюминий черный анодированный Cтекло | ||
![]() BAE000JBAE LX-VS-RR100 |
Кольцевое освещение | Ø 100 mm/Ø 60 mm | СД красного света | Ø 116 x 20.5 mm | Алюминий черный анодированный Cтекло |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.