Темнопольное освещение

Системы освещения для видеосистем и машин

Доступно в:

1 Версии

Наши системы темнопольного освещения предназначены для контроля наличия царапин, углублений и неровностей на поверхностях. Их красный свет обеспечивает надежное и однородное освещение поля диаметром 90 мм независимо от свойств материала и качества поверхности . При этом монтаж предельно простой.

Особенности

  • простое крепление и гибкое позиционирование,
  • высококачественный корпус со степенью защиты IP54,
  • надежность и эффективность,
  • первоклассные материалы.

Доступность

Цена

1 Результаты

Код заказа Price Исполнение Светящаяся поверхность Вид излучения Размеры Материал
Действия

BAE00AM

BAE LX-VS-DR090
Темнопольное освещение Ø 90 mm СД красного света 130 x 9.5 x 155 mm Алюминий черный анодированный PMMA