Линейное освещение
Системы освещения для видеосистем и машин

Доступно в:
6 Версии
При использовании для бокового освещения наши линейные системы освещения формируют тени, используемые для контроля признаков. Дополнительно в результате этого создается равномерное освещение без блестящих зон.
Мы предлагаем линейные системы освещения разных типоразмеров с диаметром светового поля от 10 × 95 мм до 10 × 195 мм. Доступны варианты с красным, белым или инфракрасным светом, которые в качестве источников прямого освещения позволяют высвечивать область изображения.
Особенности
- простое крепление и гибкое позиционирование,
- конструкция почти без бортов для возможности укладки в стопы или в ряд,
- высококачественный корпус со степенью защиты IP54,
- возможность сборки в квадратную или прямоугольную рамку с помощью крепежных уголков.
Доступность
6 Результаты
Код заказа | Price | Разъем | Материал | Размеры | Светодиодная группа по IEC 62471 | Вид излучения | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00NUBAE LX-VS-LI100-S26 |
Штекерный разъем, M5x0,5-Штекер, 4--конт., 0.3 m | Алюминий черный анодированный Cтекло | 13 x 18 x 100 mm | Группа риска 1 | СД, инфракрасный | ||
![]() BAE00NZBAE LX-VS-LI200-S26 |
Штекерный разъем, M5x0,5-Штекер, 4--конт., 0.3 m | Алюминий черный анодированный Cтекло | 13 x 18 x 200 mm | Группа риска 1 | СД, инфракрасный | ||
![]() BAE00NTBAE LX-VS-LR100-S26 |
Штекерный разъем, M5x0,5-Штекер, 4--конт., 0.3 m | Алюминий черный анодированный Cтекло | 13 x 18 x 100 mm | Свободная группа | СД красного света | ||
![]() BAE00NYBAE LX-VS-LR200-S26 |
Штекерный разъем, M5x0,5-Штекер, 4--конт., 0.3 m | Алюминий черный анодированный Cтекло | 13 x 18 x 200 mm | Свободная группа | СД красного света | ||
![]() BAE00NWBAE LX-VS-LW100-S26 |
Штекерный разъем, M5x0,5-Штекер, 4--конт., 0.3 m | Алюминий черный анодированный Cтекло | 13 x 18 x 100 mm | Свободная группа | СД белого света | ||
![]() BAE00P0BAE LX-VS-LW200-S26 |
Штекерный разъем, M5x0,5-Штекер, 4--конт., 0.3 m | Алюминий черный анодированный Cтекло | 13 x 18 x 200 mm | Свободная группа | СД белого света |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.