Коаксиальные системы освещения
Системы освещения для видеосистем и машин

Доступно в:
2 Версии
Наши коаксиальные системы освещения с красным светом оптимально подходят для освещения сильно отражающих или зеркальных поверхностей. При этом вы можете выбрать между двумя различными типоразмерами со световым полем от 50 х 50 мм до 100 х 100 мм.
Особенности
- редкое техническое обслуживание и возможность использования в промышленных условиях,
- простой монтаж и интеграция,
- высококачественный корпус со степенью защиты IP54,
- для контроля запечатанных или загрязненных поверхностей и нанесенных матричных кодов,
- первоклассные материалы.
Доступность
2 Результаты
Код заказа | Price | Разъем | Материал | Размеры | Светящаяся поверхность | Вид излучения | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00JABAE LX-VS-OR100 |
Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт. | Алюминий черный анодированный Cтекло | 150 x 110 x 108 mm | 100 x 100 mm | СД красного света | ||
![]() BAE00J9BAE LX-VS-OR50 |
Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт. | Алюминий черный анодированный Cтекло | 106 x 57 x 67 mm | 50 x 50 mm | СД красного света |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.