Линейные лазеры
Системы освещения для видеосистем и машин

Доступно в:
6 Версии
Наши высокоэффективные линейные лазеры используются для распознавания и измерения дефектов, диаметров, зазоров, бортов, ступеней, а также для контроля наличия. Они также подходят для промышленной обработки изображений и выравнивания и позиционирования заготовок и принадлежностей.
Линейные лазеры Balluff оснащены функциями запуска, модуляции и фокусировки. Из наших исключительно долговечных решений вы можете выбрать между вариантами с красным, синим или зеленым светом, а также с различными видами проекции – от линии и решетки до матрицы, точки или креста.
Особенности
- компактность и прочность (конструктивные формы M18 и M12),
- высококачественный корпус со степенью защиты IP67,
- простое крепление и гибкое позиционирование,
- простой монтаж, класс лазера 1M или 2M (не требуются никакие дополнительные меры защиты),
- высококачественные материалы и лазерные модули,
- возможность контроля с больших расстояний до 2000 мм,
- высокая яркость и возможность масштабирования.
Доступность
6 Результаты
Код заказа | Price | Вид излучения | Класс лазера по IEC 60825-1 | Размеры | Угол открытия, мин. | Тип проекции | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE010ABAE LX-XO-PL018-E-C1-S103 |
Лазер, красный свет | 1M | Ø 20 x 116 мм | 30° x 30° | Крест | ||
![]() BAE0107BAE LX-XO-PL018-E-L7-S103 |
Лазер, синий свет | 2M | Ø 20 x 116 мм | 45° | Линия, однородная | ||
![]() BAE0108BAE LX-XO-PL018-E-L8-S103 |
Лазер, зеленый свет | 2M | Ø 20 x 116 мм | 45° | Линия, однородная | ||
![]() BAE0109BAE LX-XO-PL018-E-P1-S103 |
Лазер, красный свет | 2 | Ø 20 x 116 мм | Точка, эллиптич. | |||
![]() BAE0106BAE LX-XO-PL018-E-L3-S103 |
Лазер, красный свет | 2M | Ø 20 x 116 мм | 20° | Линия, однородная | ||
![]() BAE0104BAE LX-XO-PL018-E-L1-S103 |
Лазер, красный свет | 2M | Ø 20 x 116 мм | 45° | Линия, однородная |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.