Отражатели и отражающие пленки

Отражатели, волоконные и оптические системы

Доступно в:

47 Версии

Правильный отражатель для любой среды: Наши круглые и прямоугольные отражатели и отражающие пленки отличаются стойкостью к воздействию высоких температур и химических веществ. Они отлично подходят для систем с красным, белым, инфракрасным и лазерным светом.

Свои оптимальные функциональные возможности отражатели и отражающие пленки Balluff демонстрируют в комбинации с нашими оптоэлектронными датчиками. Для вашей конкретной ситуации мы предлагаем разные размеры и варианты крепления.

Особенности

  • высокая точность и прочность,
  • простое крепление на клею или винтах,
  • различные конструктивные формы,
  • высококачественные материалы,
  • однородные оптические свойства.

Доступность

Цена

47 Результаты

Код заказа Price Принцип действия Исполнение Размеры Активная поверхность
Действия

BAM00UK

BOS R-1
Отражатель BOS Угловой кубик 4 мм Ø 84 x 7.3 mm 50,9 см²

BAM00UP

BOS R-14
Отражатель BOS Угловой кубик 4 мм Ø 51 x 7.4 mm 17,7 см²

BAM00UR

BOS R-15
Отражатель BOS Угловой кубик 2 мм Ø 21 x 5.2 mm 2,4 см²

BAM00UW

BOS R-2
Отражатель BOS Угловой кубик 2,5 мм Ø 46 x 6.5 mm 11,6 см²

BAM00UY

BOS R-22
Отражатель BOS Угловой кубик 1,2 мм 51 x 61 x 7.5 mm 22,6 см²

BAM00W6

BOS R-32-0,40
Отражатель BOS Отражающая пленка, микропирамиды 50 x 90 x 0.5 mm 45,0 см²